Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | Material | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2464 € - 0,29 € | 1064 Auf Lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,1886 € - 0,1886 € | 9173 Auf Lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1689 € - 0,1886 € | 2000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,1813 € - 0,1907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 0,3731 € - 0,4153 € | 2950 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,3323 € - 0,3323 € | 1347 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 0,1985 € - 0,1985 € | 14394 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1731 € - 0,1802 € | 6779 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,19 € - 0,2126 € | 15699 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Grün
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1675 € - 0,1872 € | 39498 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,1577 € - 0,2126 € | 21657 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,1816 € - 0,2027 € | 49495 Auf Lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Blau
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1757 € - 0,1757 € | 2898 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 10240618 | 0,2081 € - 0,2176 € | 6500 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
| 0,5223 € - 1,4636 € | 975 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 1,2052 € - 1,9712 € | 286 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Schwarz
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 10241004 | 0,0577 € - 0,0602 € | 107196 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
Rot
|
Silikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
| 0,1476 € - 0,1537 € | 249 Auf Lager |
0.283 in
7.2 mm
|
Lila
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,2933 € - 0,3059 € | 1847 Auf Lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,4589 € - 0,4778 € | 1988 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Lila
|
Silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.