Menü Suche

Maskierungszugstopfen 4.0 mm 15.9 mm Natur Silikon

This high temperature pull tab is made of natural Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 4 mm. The pull tab allows a easy pull for thigh holes.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10249789

Hersteller-Artikelnummer:

461597

13490 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,0147 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

14,70 €

1000 x 0,0147 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 1.6 mm
h1 15.9 mm
D 4.0 mm
Material Silikon
Farbe Natur
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns