Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,053 € - 0,0655 € | 149 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0615 € - 0,076 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0759 € - 0,0937 € | 1000 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0631 € - 0,078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,042 € - 0,0518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0327 € - 0,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0568 € - 0,0702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1872 € - 0,2311 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1543 € - 0,1905 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0338 € - 0,0418 € | 25000 Auf Lager |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0556 € - 0,0687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0449 € - 0,0554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0502 € - 0,0619 € | 2000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1606 € - 0,1983 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0666 € - 0,0822 € | 700 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0989 € - 0,1221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1832 € - 0,2262 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0359 € - 0,0444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0363 € - 0,0449 € | 5900 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.