Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 60.0 mm PA Natur

Neue Essentra-Artikelnummer:

10051887

Hersteller-Artikelnummer:

0100870000VR

500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,2647 €
5000 - 9999 0,2534 €
10000 + 0,2281 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

132,35 €

500 x 0,2647 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfhöhe 2.7 mm
Gewindelänge 60.0 mm
Gewindegröße M5
Farbe Natur
Oberfläche Kein Finish
Antriebstyp Mit Schlitz
Schraubenart Maschinenschraube
Kopftyp Gerändelt mit Schulterkopf
Spezifikationen DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen DIN 963
Spezifikationen NF E 25-123
Spezifikationen ISO 2009

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns