Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1872 € - 0,2311 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.449 in
11.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | 395 Auf Lager |
M3.5 x 0.6
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.894 in
22.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | 5976 Auf Lager |
M2.5 x 0.45
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0637 € - 0,0786 € | 5535 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0378 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | 84 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0772 € - 0,0953 € | 1359 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1899 € - 0,2344 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0363 € - 0,0449 € | 16907 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0408 € - 0,0504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0565 € - 0,0698 € | 3000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0504 € - 0,0757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
0.382 in
9.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,6241 € - 0,7028 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,7762 € - 1,1643 € | 384 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 10,2026 € - 24,1142 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Hellbraun
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,4121 € - 0,6174 € | 100 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.