Menü Suche

Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 41.7 mm Nylon 6/6 Natur

Eine Senkkopfschraube mit einem Philips-Antrieb aus naturfarbenem Nylon, die einen Verschluss mit geringem Gewicht und mit einem breiten Anwendungsspektrum in verschiedenen Branchen darstellt. Nylon bietet eine gute Balance zwischen mechanischer Festigkeit und Isoliereigenschaften.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10298176

Hersteller-Artikelnummer:

50M060100I045

1359 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,0953 €
2500 - 9999 0,0858 €
10000 + 0,0772 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

47,65 €

500 x 0,0953 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Mindestdurchmesser Kopf 10.9 mm
Maximaler Kopfdurchmesser 12.6 mm
Kopfhöhe 3.3 mm
Gewindelänge 41.7 mm
Gewindegröße M6 x 1.0
Farbe Natur
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Schraubenart Maschinenschraube
Kopftyp Flacher Senkkopf
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns