Menü Suche

Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 18.5 mm Nylon 6/6 Natur

Eine Senkkopfschraube mit einem Philips-Antrieb aus naturfarbenem Nylon, die einen Verschluss mit geringem Gewicht und mit einem breiten Anwendungsspektrum in verschiedenen Branchen darstellt. Nylon bietet eine gute Balance zwischen mechanischer Festigkeit und Isoliereigenschaften.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10295212

Hersteller-Artikelnummer:

50M025045I020

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0425 €
5000 - 19999 0,0382 €
20000 + 0,0344 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

42,50 €

1000 x 0,0425 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Mindestdurchmesser Kopf 4.4 mm
Maximaler Kopfdurchmesser 5.5 mm
Kopfhöhe 1.5 mm
Gewindelänge 18.5 mm
Gewindegröße M2.5 x 0.45
Farbe Natur
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Schraubenart Maschinenschraube
Kopftyp Flacher Senkkopf
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns