Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,3337 € - 1,1405 € 22 Auf Lager
M8
Natur
DIN 963
Nylon
20.0 mm
Mit Schlitz
0,4213 € - 1,4369 € 74 Auf Lager
M8
Schwarz
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,7798 € - 2,274 € 500 Auf Lager
M10
Natur
DIN 963
Nylon
20.0 mm
Mit Schlitz
0,8091 € - 2,3716 € 175 Auf Lager
M10
Natur
DIN 963
Nylon
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1464 € - 0,2013 € 750 Auf Lager
M2
Natur
DIN 963
Nylon
4.0 mm
Mit Schlitz
0,1277 € - 0,1774 € 500 Auf Lager
M3
Natur
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1034 € - 0,1647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1633 € - 0,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1291 € - 0,1788 € 400 Auf Lager
M4
Schwarz
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1361 € - 0,176 € 256 Auf Lager
M4
Schwarz
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
0,4914 € - 1,6755 € 910 Auf Lager
M8
Natur
DIN 963
Nylon
40.0 mm
Mit Schlitz
0,8166 € - 2,3936 € 1050 Auf Lager
M10
Natur
DIN 963
Nylon
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1387 € - 0,1914 € 154 Auf Lager
M4
Natur
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1872 € - 0,3407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
DIN 963
Nylon
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1464 € - 0,2013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Natur
DIN 963
Nylon
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1492 € - 0,2055 € 175 Auf Lager
M5
Natur
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Mit Schlitz
0,2126 € - 0,3872 € 38 Auf Lager
M5
Natur
DIN 963
Nylon
35.0 mm
Mit Schlitz
0,0904 € - 0,106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
4.3 mm
Mit Schlitz
0,063 € - 0,0737 € 394 Auf Lager
M3
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.3 mm
Mit Schlitz
0,1216 € - 0,1422 € 1515 Auf Lager
M3
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
10.3 mm
Mit Schlitz
  • von 25
Schraube Mit Schlitz M8 20.0 mm Nylon Natur

10330555

Preisbereich
1,1405 € - 0,3337 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M8 30.0 mm Nylon Schwarz

10330593

Preisbereich
1,4369 € - 0,4213 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M10 20.0 mm Nylon Natur

10330630

Preisbereich
2,274 € - 0,7798 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M10 40.0 mm Nylon Natur

10330678

Preisbereich
2,3716 € - 0,8091 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M2 4.0 mm Nylon Natur

10329795

Preisbereich
0,2013 € - 0,1464 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 10.0 mm Nylon Natur

10329986

Preisbereich
0,1774 € - 0,1277 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm Nylon Schwarz

10330029

Preisbereich
0,1647 € - 0,1034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 30.0 mm Nylon Natur

10330067

Preisbereich
0,2252 € - 0,1633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Nylon Schwarz

10330104

Preisbereich
0,1788 € - 0,1291 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon Schwarz

10330142

Preisbereich
0,176 € - 0,1361 €

Lagerbestände
256 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M8 40.0 mm Nylon Natur

10330609

Preisbereich
1,6755 € - 0,4914 €

Lagerbestände
910 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M10 25.0 mm Nylon Natur

10330647

Preisbereich
2,3936 € - 0,8166 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 30.0 mm Nylon Natur

10330180

Preisbereich
0,1914 € - 0,1387 €

Lagerbestände
154 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 6.0 mm Nylon Natur

10330227

Preisbereich
0,3407 € - 0,1872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M2.5 6.0 mm Nylon Natur

10329887

Preisbereich
0,2013 € - 0,1464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 12.0 mm Nylon Natur

10330265

Preisbereich
0,2055 € - 0,1492 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 35.0 mm Nylon Natur

10330340

Preisbereich
0,3872 € - 0,2126 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 4.3 mm Nylon 6/6 Natur

10050675

Preisbereich
0,106 € - 0,0904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    4.3 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M3 8.3 mm Nylon 6/6 Natur

10050729

Preisbereich
0,0737 € - 0,063 €

Lagerbestände
394 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M3 10.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10050767

Preisbereich
0,1422 € - 0,1216 €

Lagerbestände
1515 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz