Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5841 € - 0,8762 € | 1600 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 8,5088 € - 20,0812 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Hellbraun
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 4,2544 € - 4,7879 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Hellbraun
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,7055 € - 1,0576 € | 279 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,5337 € - 1,7337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Hellbraun
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,4403 € - 2,1605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,4136 € - 2,1205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3214 € - 0,4814 € | 280 Auf Lager |
M2
|
Schwarz
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,9152 € - 2,6752 € | 200 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0436 € - 0,058 € | 34000 Auf Lager |
M2
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,3562 € - 0,4167 € | 4140 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,098 € - 0,1148 € | 16180 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2337 € - 0,2478 € | 13267 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,5111 € - 0,5984 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.075 in
27.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,5956 € - 0,6955 € | 459 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.469 in
37.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2633 € - 0,3083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0697 € - 0,0815 € | 15096 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2224 € - 0,2619 € | 171 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2435 € - 0,283 € | 9470 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,189 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
Natur
|
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.