Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3214 € - 0,4814 € | 800 Auf Lager |
M2.6
|
Schwarz
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,7255 € - 0,8175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,1683 € - 1,3136 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 2,3739 € - 2,6673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Natur
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3107 € - 0,4667 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,7071 € - 1,9205 € | 150 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 2,9741 € - 6,9458 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M1.6
|
Hellbraun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.11 in
2.8 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,1843 € - 1,3336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3507 € - 0,5268 € | 1500 Auf Lager |
M2
|
Schwarz
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,9082 € - 2,8567 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3507 € - 0,5268 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Schwarz
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,6241 € - 0,7028 € | 195 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,5204 € - 3,6129 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 2,4273 € - 2,734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,5388 € - 0,6068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.6
|
Natur
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,9152 € - 2,6752 € | 200 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,283 € - 0,5167 € | 10 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,152 € - 0,2773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2126 € - 0,3872 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2971 € - 1,0123 € | 42 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.