Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
83 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
1,7395 € - 1,9569 € 150 Auf Lager
M5
Natur
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
1,0002 € - 1,1252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
2,4734 € - 2,7859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1606 € - 0,2941 € 600 Auf Lager
M5
Natur
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
0,152 € - 0,2094 € 175 Auf Lager
M5
Natur
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Mit Schlitz
0,2166 € - 0,3945 € 38 Auf Lager
M5
Natur
DIN 963
Nylon
35.0 mm
Mit Schlitz
0,1606 € - 0,2941 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
DIN 963
Nylon
8.0 mm
Mit Schlitz
0,1492 € - 0,2066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1936 € - 0,3515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
1,2068 € - 1,359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0916 € - 0,1073 € 2939 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Mit Schlitz
0,1947 € - 0,2047 € 1030 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
37.3 mm
Mit Schlitz
0,0679 € - 0,0796 € 3438 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PP
17.3 mm
Mit Schlitz
0,5021 € - 0,5868 € 261 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Mit Schlitz
0,5208 € - 0,6097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
NF E 25-123
PVDF
27.3 mm
Mit Schlitz
0,6069 € - 0,7087 € 459 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PVDF
37.3 mm
Mit Schlitz
0,4778 € - 0,4778 € 6800 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Mit Schlitz
0,0969 € - 0,1134 € 9723 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Mit Schlitz
0,0744 € - 0,0869 € 21414 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PP
37.3 mm
Mit Schlitz
0,0451 € - 0,0529 € 48 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Mit Schlitz
  • von 5
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 Reny Natur

10342664

Preisbereich
1,9569 € - 1,7395 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 Reny Natur

10342633

Preisbereich
1,1252 € - 1,0002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 Reny Natur

10342671

Preisbereich
2,7859 € - 2,4734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon Natur

10330272

Preisbereich
0,2941 € - 0,1606 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 12.0 mm Nylon Natur

10330265

Preisbereich
0,2094 € - 0,152 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 35.0 mm Nylon Natur

10330340

Preisbereich
0,3945 € - 0,2166 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 8.0 mm Nylon Natur

10330234

Preisbereich
0,2941 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon Schwarz

10330258

Preisbereich
0,2066 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm Nylon Schwarz

10330333

Preisbereich
0,3515 € - 0,1936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 Reny Natur

10342640

Preisbereich
1,359 € - 1,2068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Mit Schlitz M5 27.3 mm Nylon 6/6 Natur

10051290

Preisbereich
0,1073 € - 0,0916 €

Lagerbestände
2939 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    27.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 37.3 mm Nylon 6/6 Natur

10051337

Preisbereich
0,2047 € - 0,1947 €

Lagerbestände
1030 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    37.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 17.3 mm PP Natur

10051245

Preisbereich
0,0796 € - 0,0679 €

Lagerbestände
3438 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    17.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 22.3 mm PVDF Natur

10051283

Preisbereich
0,5868 € - 0,5021 €

Lagerbestände
261 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    22.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 27.3 mm PVDF Natur

10051320

Preisbereich
0,6097 € - 0,5208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    27.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 37.3 mm PVDF Natur

10051368

Preisbereich
0,7087 € - 0,6069 €

Lagerbestände
459 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    37.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natur

10051276

Preisbereich
0,4778 € - 0,4778 €

Lagerbestände
6800 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natur

10051313

Preisbereich
0,1134 € - 0,0969 €

Lagerbestände
9723 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 37.3 mm PP Natur

10051351

Preisbereich
0,0869 € - 0,0744 €

Lagerbestände
21414 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    37.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 7.3 mm Nylon 6/6 Natur

10051122

Preisbereich
0,0529 € - 0,0451 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    7.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz