Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
83 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,7189 € - 1,0777 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1936 € - 0,3515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,2109 € - 0,3859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
DIN 963
Nylon
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1606 € - 0,2941 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
DIN 963
Nylon
8.0 mm
Mit Schlitz
0,2109 € - 0,3859 € 900 Auf Lager
M5
Natur
DIN 963
Nylon
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1606 € - 0,2941 € 900 Auf Lager
M5
Natur
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1793 € - 0,3285 € 624 Auf Lager
M5
Natur
DIN 963
Nylon
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1908 € - 0,3472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
DIN 963
Nylon
6.0 mm
Mit Schlitz
0,152 € - 0,2094 € 175 Auf Lager
M5
Natur
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Mit Schlitz
0,2166 € - 0,3945 € 38 Auf Lager
M5
Natur
DIN 963
Nylon
35.0 mm
Mit Schlitz
0,1693 € - 0,3099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
DIN 963
Nylon
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1492 € - 0,2066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1492 € - 0,2066 € 250 Auf Lager
M5
Natur
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1606 € - 0,2941 € 30 Auf Lager
M5
Schwarz
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1936 € - 0,3515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
1,0002 € - 1,1252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
1,7395 € - 1,9569 € 150 Auf Lager
M5
Natur
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
2,4734 € - 2,7859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
1,2068 € - 1,359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0668 € - 0,1134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
DIN 963
PP
16.0 mm
Mit Schlitz
  • von 5
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 Reny Schwarz

10587836

Preisbereich
1,0777 € - 0,7189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm Nylon Natur

10330326

Preisbereich
0,3515 € - 0,1936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 40.0 mm Nylon Schwarz

10330364

Preisbereich
0,3859 € - 0,2109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 8.0 mm Nylon Natur

10330234

Preisbereich
0,2941 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 40.0 mm Nylon Natur

10330357

Preisbereich
0,3859 € - 0,2109 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon Natur

10330272

Preisbereich
0,2941 € - 0,1606 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 25.0 mm Nylon Natur

10330319

Preisbereich
0,3285 € - 0,1793 €

Lagerbestände
624 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 6.0 mm Nylon Natur

10330227

Preisbereich
0,3472 € - 0,1908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 12.0 mm Nylon Natur

10330265

Preisbereich
0,2094 € - 0,152 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 35.0 mm Nylon Natur

10330340

Preisbereich
0,3945 € - 0,2166 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon Natur

10330296

Preisbereich
0,3099 € - 0,1693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon Schwarz

10330258

Preisbereich
0,2066 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon Natur

10330241

Preisbereich
0,2066 € - 0,1492 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon Schwarz

10330289

Preisbereich
0,2941 € - 0,1606 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm Nylon Schwarz

10330333

Preisbereich
0,3515 € - 0,1936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 Reny Natur

10342633

Preisbereich
1,1252 € - 1,0002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 Reny Natur

10342664

Preisbereich
1,9569 € - 1,7395 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 Reny Natur

10342671

Preisbereich
2,7859 € - 2,4734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 Reny Natur

10342640

Preisbereich
1,359 € - 1,2068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm PP Natur

10402191

Preisbereich
0,1134 € - 0,0668 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish