Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ ovaler Kopf

Auf Lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
134 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0363 € - 0,0449 € 2992 Auf Lager
M4 x 0.7
6.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0353 € - 0,0436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
8.9 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1872 € - 0,2311 € 488 Auf Lager
M8 x 1.25
9.4 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0405 € - 0,05 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
12.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0716 € - 0,0884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
36.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0359 € - 0,0444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0335 € - 0,0414 € 970 Auf Lager
M3 x 0.5
7.6 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1876 € - 0,2316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
13.4 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0363 € - 0,0448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0342 € - 0,0422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0399 € - 0,0493 € 2000 Auf Lager
M5 x 0.8
2.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2006 € - 0,2476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
43.4 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0836 € - 0,1032 € 2500 Auf Lager
M6 x 1.0
5.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2046 € - 0,2526 € 2000 Auf Lager
M10 x 1.5
12.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0378 € - 0,0467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,065 € - 0,0803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
20.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0344 € - 0,0425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
17.6 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0368 € - 0,0454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
12.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0326 € - 0,0403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
2.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,063 € - 0,0778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
7.3 mm
Mit Schlitz
  • von 7
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 6.3 mm Nylon 6/6 Natur

10297117

Preisbereich
0,0449 € - 0,0363 €

Lagerbestände
2992 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    6.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 8.9 mm Nylon 6/6 Natur

10296653

Preisbereich
0,0436 € - 0,0353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    8.9 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 x 1.25 9.4 mm Nylon 6/6 Natur

10298831

Preisbereich
0,2311 € - 0,1872 €

Lagerbestände
488 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    9.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 12.1 mm Nylon 6/6 Natur

10297704

Preisbereich
0,05 € - 0,0405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Natur

10297742

Preisbereich
0,0884 € - 0,0716 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    36.1 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 6.9 mm Nylon 6/6 Natur

10296646

Preisbereich
0,0444 € - 0,0359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    6.9 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 7.6 mm Nylon 6/6 Natur

10296127

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    7.6 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 x 1.25 13.4 mm Nylon 6/6 Natur

10298848

Preisbereich
0,2316 € - 0,1876 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    13.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 21.9 mm Nylon 6/6 Natur

10296684

Preisbereich
0,0448 € - 0,0363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    21.9 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 1.9 mm Nylon 6/6 Natur

10296615

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    1.9 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 2.1 mm Nylon 6/6 Natur

10297667

Preisbereich
0,0493 € - 0,0399 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    2.1 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 x 1.25 43.4 mm Nylon 6/6 Natur

10298879

Preisbereich
0,2476 € - 0,2006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    43.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 5.3 mm Nylon 6/6 Natur

10298367

Preisbereich
0,1032 € - 0,0836 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    5.3 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 x 1.5 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10299227

Preisbereich
0,2526 € - 0,2046 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 31.9 mm Nylon 6/6 Natur

10296691

Preisbereich
0,0467 € - 0,0378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    31.9 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 20.3 mm Nylon 6/6 Natur

10298404

Preisbereich
0,0803 € - 0,065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    20.3 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 17.6 mm Nylon 6/6 Natur

10296158

Preisbereich
0,0425 € - 0,0344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    17.6 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 12.3 mm Nylon 6/6 Natur

10297131

Preisbereich
0,0454 € - 0,0368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    12.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 2.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295373

Preisbereich
0,0403 € - 0,0326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    2.3 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 7.3 mm Nylon 6/6 Natur

10399347

Preisbereich
0,0778 € - 0,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Gewindelänge
    7.3 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur