Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0948 € - 0,117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0378 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0374 € - 0,0462 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0642 € - 0,0792 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0921 € - 0,1137 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2044 € - 0,2523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0642 € - 0,0792 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0434 € - 0,0535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,281 € - 0,347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
2.075 in
52.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1911 € - 0,236 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.406 in
10.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.862 in
21.9 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.705 in
17.9 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0437 € - 0,0539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0346 € - 0,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.496 in
12.6 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.075 in
1.9 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.