Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0335 € - 0,0414 € | 970 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0363 € - 0,0449 € | 2992 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0359 € - 0,0444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0362 € - 0,0447 € | 2000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0373 € - 0,046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0547 € - 0,0676 € | 900 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0347 € - 0,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0359 € - 0,0444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0371 € - 0,0458 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0716 € - 0,0884 € | 500 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | 3000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0411 € - 0,0508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0556 € - 0,0687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0836 € - 0,1032 € | 2500 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,065 € - 0,0803 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2046 € - 0,2526 € | 2000 Auf Lager |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1887 € - 0,2329 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.