Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0326 € - 0,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0836 € - 0,1032 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0741 € - 0,0914 € | 2000 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1876 € - 0,2316 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | 4898 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0429 € - 0,0529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0426 € - 0,0525 € | 703 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0378 € - 0,0467 € | 4000 Auf Lager |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0716 € - 0,0884 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0639 € - 0,0788 € | 1000 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0399 € - 0,0493 € | 2000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0405 € - 0,05 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2006 € - 0,2476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1872 € - 0,2311 € | 488 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0907 € - 0,112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0347 € - 0,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.917 in
23.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.