Menü Suche

Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 25.0 mm Baustahl Natur

Diese Kreuzschlitzschraube ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Bezieht sich auf ISO 7046.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10238394

Hersteller-Artikelnummer:

342042540952

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,1506 €
500 - 999 0,1321 €
1000 + 0,0946 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

37,65 €

250 x 0,1506 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 8.0 mm
Kopfhöhe 3.1 mm
Gewindegröße M4
Gewindelänge 25.0 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Material Baustahl
Oberfläche Verzinkt
Farbe Natur
Zolltarifnummer 7318190090
Spezifikationen DIN 7985

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns