Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,9135 € - 1,0269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Reny
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,5337 € - 1,7337 € 25 Auf Lager
M2
Hellbraun
PPS
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,6241 € - 0,7028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.6
Natur
Reny
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,1683 € - 1,3136 € 200 Auf Lager
M3
Natur
Reny
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,6921 € - 0,7788 € 1100 Auf Lager
M4
Natur
Reny
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
4,121 € - 4,6412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Reny
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,3043 € - 1,467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Reny
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,6241 € - 0,7028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.6
Natur
Reny
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5228 € - 0,5881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
Reny
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,5204 € - 3,6129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Reny
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5228 € - 0,5881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.6
Natur
Reny
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,7071 € - 1,9205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.6
Hellbraun
PPS
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
3,7476 € - 4,2144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
PPS
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,3736 € - 1,5337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Hellbraun
PPS
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,3736 € - 1,5337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
PPS
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,5337 € - 1,7337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.6
Hellbraun
PPS
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,7071 € - 1,9205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Hellbraun
PPS
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,734 € - 3,0674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
PPS
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,7204 € - 1,9338 € 100 Auf Lager
M5
Natur
Reny
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,3739 € - 2,6673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Reny
15.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 8.0 mm Reny Natur

10344019

Preisbereich
1,0269 € - 0,9135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 8.0 mm PPS Hellbraun

10343333

Preisbereich
1,7337 € - 1,5337 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 12.0 mm Reny Natur

10343814

Preisbereich
0,7028 € - 0,6241 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 20.0 mm Reny Natur

10343890

Preisbereich
1,3136 € - 1,1683 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 8.0 mm Reny Natur

10343944

Preisbereich
0,7788 € - 0,6921 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 30.0 mm Reny Natur

10344071

Preisbereich
4,6412 € - 4,121 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 20.0 mm Reny Natur

10343982

Preisbereich
1,467 € - 1,3043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 10.0 mm Reny Natur

10343807

Preisbereich
0,7028 € - 0,6241 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 5.0 mm Reny Natur

10343715

Preisbereich
0,5881 € - 0,5228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 25.0 mm Reny Natur

10343906

Preisbereich
3,6129 € - 1,5204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 6.0 mm Reny Natur

10343784

Preisbereich
0,5881 € - 0,5228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 10.0 mm PPS Hellbraun

10343388

Preisbereich
1,9205 € - 1,7071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 30.0 mm PPS Hellbraun

10343555

Preisbereich
4,2144 € - 3,7476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 4.0 mm PPS Hellbraun

10343319

Preisbereich
1,5337 € - 1,3736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 6.0 mm PPS Hellbraun

10343401

Preisbereich
1,5337 € - 1,3736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 8.0 mm PPS Hellbraun

10343371

Preisbereich
1,7337 € - 1,5337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 10.0 mm PPS Hellbraun

10343340

Preisbereich
1,9205 € - 1,7071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 20.0 mm PPS Hellbraun

10343456

Preisbereich
3,0674 € - 2,734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 20.0 mm Reny Natur

10344057

Preisbereich
1,9338 € - 1,7204 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 15.0 mm Reny Natur

10344118

Preisbereich
2,6673 € - 2,3739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf