Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0645 € - 0,0796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1388 € - 0,1713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0688 € - 0,085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0645 € - 0,0796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0919 € - 0,1134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1543 € - 0,1905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
70.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0347 € - 0,0428 € 998 Auf Lager
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0831 € - 0,1026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
60.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0601 € - 0,0742 € 8000 Auf Lager
0.8 mm
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0636 € - 0,0785 € 1000 Auf Lager
1.0 mm
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0396 € - 0,0489 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
35.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0945 € - 0,1167 € 38000 Auf Lager
1.0 mm
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
35.0 mm
Mit Schlitz
0,066 € - 0,0815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0997 € - 0,1232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
40.0 mm
Mit Schlitz
0,0446 € - 0,0551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
15.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2029 € - 0,2505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M10 x 1.5
Natur
Nylon 6/6
19.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2758 € - 0,3405 € 500 Auf Lager
1.5 mm
M10 x 1.5
Natur
Nylon 6/6
60.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0423 € - 0,0522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1887 € - 0,2329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0688 € - 0,085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399453

Preisbereich
0,0796 € - 0,0645 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M8 x 1.25 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399941

Preisbereich
0,1713 € - 0,1388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399552

Preisbereich
0,085 € - 0,0688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399590

Preisbereich
0,0796 € - 0,0645 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399484

Preisbereich
0,1134 € - 0,0919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399682

Preisbereich
0,1905 € - 0,1543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397831

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Steigungsdurchmesser
    0.6 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399675

Preisbereich
0,1026 € - 0,0831 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398968

Preisbereich
0,0742 € - 0,0601 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399422

Preisbereich
0,0785 € - 0,0636 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397893

Preisbereich
0,0489 € - 0,0396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Steigungsdurchmesser
    0.6 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399491

Preisbereich
0,1167 € - 0,0945 €

Lagerbestände
38000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399644

Preisbereich
0,0815 € - 0,066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399514

Preisbereich
0,1232 € - 0,0997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 15.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398906

Preisbereich
0,0551 € - 0,0446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 x 1.5 19.0 mm Nylon 6/6 Natur

10400326

Preisbereich
0,2505 € - 0,2029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    19.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 x 1.5 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10400388

Preisbereich
0,3405 € - 0,2758 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398876

Preisbereich
0,0522 € - 0,0423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Mit Schlitz M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399958

Preisbereich
0,2329 € - 0,1887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399545

Preisbereich
0,085 € - 0,0688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm