Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1102 € - 0,1534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1123 € - 0,1562 € 1498 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0998 € - 0,1577 € 2040 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
5.0 mm
Mit Schlitz
0,1123 € - 0,1562 € 1000 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1028 € - 0,1436 € 500 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1436 € - 0,2619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
Nylon
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1163 € - 0,1844 € 1150 Auf Lager
M2.5
Natur
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1136 € - 0,1788 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0998 € - 0,1577 € 180 Auf Lager
M2.5
Natur
Nylon
4.5 mm
Mit Schlitz
0,1562 € - 0,2844 € 96 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
35.0 mm
Mit Schlitz
0,1562 € - 0,2844 € 746 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
4.0 mm
Mit Schlitz
1,2029 € - 1,3736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.2
Natur
Reny
3.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1562 € - 0,2844 € 900 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
5.0 mm
Mit Schlitz
0,1408 € - 0,2576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
Nylon
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1163 € - 0,1844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Natur
Nylon
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1043 € - 0,1647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Natur
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1136 € - 0,1788 € 500 Auf Lager
M2.5
Natur
Nylon
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0998 € - 0,1577 € 350 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
4.0 mm
Mit Schlitz
0,1123 € - 0,1562 € 9500 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1191 € - 0,1661 € 3314 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
25.0 mm
Mit Schlitz
  • von 30
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm Nylon Natur

10325698

Preisbereich
0,1534 € - 0,1102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm Nylon Natur

10325735

Preisbereich
0,1562 € - 0,1123 €

Lagerbestände
1498 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M3 5.0 mm Nylon Natur

10325681

Preisbereich
0,1577 € - 0,0998 €

Lagerbestände
2040 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M3 12.0 mm Nylon Natur

10325728

Preisbereich
0,1562 € - 0,1123 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M3 30.0 mm Nylon Natur

10325766

Preisbereich
0,1436 € - 0,1028 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2 20.0 mm Nylon Natur

10325582

Preisbereich
0,2619 € - 0,1436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2.5 10.0 mm Nylon Natur

10325636

Preisbereich
0,1844 € - 0,1163 €

Lagerbestände
1150 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2 10.0 mm Nylon Natur

10325551

Preisbereich
0,1788 € - 0,1136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2.5 4.5 mm Nylon Natur

10325599

Preisbereich
0,1577 € - 0,0998 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Gewindelänge
    4.5 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M3 35.0 mm Nylon Natur

10325773

Preisbereich
0,2844 € - 0,1562 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2 4.0 mm Nylon Natur

10325513

Preisbereich
0,2844 € - 0,1562 €

Lagerbestände
746 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.2 3.5 mm Reny Natur

10341964

Preisbereich
1,3736 € - 1,2029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    1.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.2
  • Gewindelänge
    3.5 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2 5.0 mm Nylon Natur

10325520

Preisbereich
0,2844 € - 0,1562 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2 12.0 mm Nylon Natur

10325568

Preisbereich
0,2576 € - 0,1408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2.5 6.0 mm Nylon Natur

10325605

Preisbereich
0,1844 € - 0,1163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2.5 16.0 mm Nylon Natur

10325650

Preisbereich
0,1647 € - 0,1043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2.5 8.0 mm Nylon Natur

10325629

Preisbereich
0,1788 € - 0,1136 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M3 4.0 mm Nylon Natur

10325674

Preisbereich
0,1577 € - 0,0998 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M3 10.0 mm Nylon Natur

10325711

Preisbereich
0,1562 € - 0,1123 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M3 25.0 mm Nylon Natur

10325759

Preisbereich
0,1661 € - 0,1191 €

Lagerbestände
3314 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf