Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Seriennummer: SR1972
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,221 € - 0,4027 € | 300 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,3463 € - 0,5646 € | 800 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,4224 € - 0,6885 € | 11880 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,8928 € - 2,6088 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Natur
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1633 € - 0,2971 € | 3700 Auf Lager |
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1436 € - 0,2619 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M2
|
Natur
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1163 € - 0,1844 € | 1150 Auf Lager |
|
M2.5
|
Natur
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1102 € - 0,1534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0998 € - 0,1577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1123 € - 0,1562 € | 1000 Auf Lager |
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1028 € - 0,1436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1184 € - 0,1886 € | 348 Auf Lager |
|
M2.5
|
Natur
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0998 € - 0,1577 € | 180 Auf Lager |
|
M2.5
|
Natur
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1123 € - 0,1562 € | 1498 Auf Lager |
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1191 € - 0,1661 € | 3314 Auf Lager |
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1562 € - 0,2844 € | 1096 Auf Lager |
|
M3
|
Natur
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1284 € - 0,1788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1577 € - 0,2886 € | 600 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2309 € - 0,4224 € | 950 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1464 € - 0,2027 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.