Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1746 € - 0,2041 € 10500 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
PA
50.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5252 € - 0,5533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M10
Natur
PA
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0387 € - 0,045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,062 € - 0,0726 € 1740 Auf Lager
0.5 mm
M2.5
Natur
Nylon
4.5 mm
Mit Schlitz
0,0666 € - 0,0778 € 5648 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0746 € - 0,0873 € 15891 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0673 € - 0,0787 € 1120 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1985 € - 0,2309 € 256 Auf Lager
1.5 mm
M10
Natur
PA
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1005 € - 0,1175 € 1232 Auf Lager
1.5 mm
M10
Natur
PA
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,068 € - 0,0796 € 10903 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0694 € - 0,0812 € 568 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0792 € - 0,0927 € 19000 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,068 € - 0,0796 € 845 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon 6/6
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1018 € - 0,1191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1122 € - 0,1312 € 4699 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
Nylon
50.0 mm
Mit Schlitz
0,0949 € - 0,1111 € 10484 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,068 € - 0,0796 € 160924 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,2055 € - 0,2182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M8
Natur
Nylon 6/6
35.0 mm
Mit Schlitz
0,1058 € - 0,1237 € 5294 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1122 € - 0,1312 € 3663 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
Nylon 6/6
60.0 mm
Mit Schlitz
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 50.0 mm PA Natur

10049884

Preisbereich
0,2041 € - 0,1746 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 40.0 mm PA Natur

10050248

Preisbereich
0,5533 € - 0,5252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10049235

Preisbereich
0,045 € - 0,0387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Mit Schlitz M2.5 4.5 mm Nylon Natur

10052419

Preisbereich
0,0726 € - 0,062 €

Lagerbestände
1740 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    4.5 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10049273

Preisbereich
0,0778 € - 0,0666 €

Lagerbestände
5648 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10049303

Preisbereich
0,0873 € - 0,0746 €

Lagerbestände
15891 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10049341

Preisbereich
0,0787 € - 0,0673 €

Lagerbestände
1120 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 20.0 mm PA Natur

10049990

Preisbereich
0,2309 € - 0,1985 €

Lagerbestände
256 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 16.0 mm PA Natur

10050415

Preisbereich
0,1175 € - 0,1005 €

Lagerbestände
1232 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052495

Preisbereich
0,0796 € - 0,068 €

Lagerbestände
10903 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10049266

Preisbereich
0,0812 € - 0,0694 €

Lagerbestände
568 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10049792

Preisbereich
0,0927 € - 0,0792 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10049310

Preisbereich
0,0796 € - 0,068 €

Lagerbestände
845 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052747

Preisbereich
0,1191 € - 0,1018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 50.0 mm Nylon Natur

10052785

Preisbereich
0,1312 € - 0,1122 €

Lagerbestände
4699 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052754

Preisbereich
0,1111 € - 0,0949 €

Lagerbestände
10484 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052563

Preisbereich
0,0796 € - 0,068 €

Lagerbestände
160924 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M8 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052860

Preisbereich
0,2182 € - 0,2055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
Schraube Mit Schlitz M8 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052822

Preisbereich
0,1237 € - 0,1058 €

Lagerbestände
5294 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052792

Preisbereich
0,1312 € - 0,1122 €

Lagerbestände
3663 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm