Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0629 € - 0,0877 € 10986 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0408 € - 0,0408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Baustahl
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1141 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Baustahl
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7209 € - 1,577 € 975 Auf Lager
M2.6
Braun
PEEK
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,6896 € - 3,2384 € 75 Auf Lager
M3
Braun
PEEK
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
5,0829 € - 5,7729 € 76 Auf Lager
M6
Hellbraun
PEEK
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,7315 € - 5,5757 € 25 Auf Lager
M5
Hellbraun
PEEK
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0542 € - 0,0756 € 3500 Auf Lager
M3
Natur
Baustahl
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0585 € - 0,0818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Baustahl
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0929 € - 0,1478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Baustahl
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0936 € - 0,1478 € 9747 Auf Lager
M5
Natur
Baustahl
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,0134 € - 3,4356 € 75 Auf Lager
M3
Braun
PEEK
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,8445 € - 3,52 € 31 Auf Lager
M4
Braun
PEEK
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
4,5197 € - 6,3924 € 40 Auf Lager
M6
Hellbraun
PEEK
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,5347 € - 2,9427 € 1475 Auf Lager
M4
Hellbraun
PEEK
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
4,5197 € - 6,3924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
PEEK
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7716 € - 1,6896 € 66925 Auf Lager
M3
Hellbraun
PEEK
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,7315 € - 5,5757 € 100 Auf Lager
M5
Braun
PEEK
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0571 € - 0,0796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Baustahl
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0549 € - 0,0765 € 26500 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 12.0 mm Baustahl Natur

10238363

Preisbereich
0,0877 € - 0,0629 €

Lagerbestände
10986 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 8.0 mm Baustahl Natur

10636732

Preisbereich
0,0408 € - 0,0408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 20.0 mm Baustahl Natur

10238448

Preisbereich
0,1577 € - 0,1141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 6.0 mm PEEK Braun

10219614

Preisbereich
1,577 € - 0,7209 €

Lagerbestände
975 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 16.0 mm PEEK Braun

10219683

Preisbereich
3,2384 € - 1,6896 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 16.0 mm PEEK Hellbraun

10219867

Preisbereich
5,7729 € - 5,0829 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 12.0 mm PEEK Hellbraun

10219805

Preisbereich
5,5757 € - 2,7315 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 16.0 mm Baustahl Natur

10238301

Preisbereich
0,0756 € - 0,0542 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 10.0 mm Baustahl Natur

10238356

Preisbereich
0,0818 € - 0,0585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 25.0 mm Baustahl Natur

10238394

Preisbereich
0,1478 € - 0,0929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 16.0 mm Baustahl Natur

10238431

Preisbereich
0,1478 € - 0,0936 €

Lagerbestände
9747 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 20.0 mm PEEK Braun

10219690

Preisbereich
3,4356 € - 2,0134 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 25.0 mm PEEK Braun

10219775

Preisbereich
3,52 € - 1,8445 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 12.0 mm PEEK Hellbraun

10219850

Preisbereich
6,3924 € - 4,5197 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 16.0 mm PEEK Hellbraun

10219751

Preisbereich
2,9427 € - 1,5347 €

Lagerbestände
1475 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 10.0 mm PEEK Hellbraun

10219843

Preisbereich
6,3924 € - 4,5197 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 6.0 mm PEEK Hellbraun

10219645

Preisbereich
1,6896 € - 0,7716 €

Lagerbestände
66925 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 20.0 mm PEEK Braun

10219829

Preisbereich
5,5757 € - 2,7315 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 12.0 mm Baustahl Natur

10238295

Preisbereich
0,0796 € - 0,0571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 8.0 mm Baustahl Natur

10238349

Preisbereich
0,0765 € - 0,0549 €

Lagerbestände
26500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf