Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Seriennummer: SR1972
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4055 € - 0,4745 € | 1639 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natur
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1148 € - 0,1392 € | 45000 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1456 € - 0,1662 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,1855 € - 1,4643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M1.2
|
Braun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,9264 € - 2,0416 € | 1665 Auf Lager |
|
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0949 € - 0,1111 € | 6818 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1018 € - 0,1191 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2055 € - 0,2182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1288 € - 0,1506 € | 515 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1058 € - 0,1237 € | 5294 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,068 € - 0,0796 € | 160924 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0949 € - 0,1111 € | 10484 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1122 € - 0,1312 € | 3663 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1122 € - 0,1312 € | 4699 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1153 € - 0,1347 € | 1000 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1168 € - 0,214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.185 in
4.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,1855 € - 1,4643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M1.6
|
Braun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 5,0829 € - 5,7729 € | 10 Auf Lager |
|
M6
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1492 € - 0,1703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1026 € - 0,1201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.