Menü Suche

Leitspindeln

Auf Lager

Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.

Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.

Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.

  • Leitspindeln sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
  • Kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern.
Material: Edelstahl 304, Stahl, 316 Edelstahl Seriennummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
420 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gewindegröße l1 Material d2 tol. 7e min Kaufen
58,3174 € - 77,7497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
TR8 x 1.5
2000.0
Stahl
809,7891 € - 1.079,712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
TR40 x 7.0
3000.0
Edelstahl 304
36,9999 € - 49,3298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
TR12 x 3.0
1000.0
Edelstahl 304
77,7599 € - 103,6731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
TR8 x 1.5
3000.0
Stahl
38,4774 € - 51,2965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0
TR10 x 2.0
1000.0
Edelstahl 304
18,719 € - 24,9553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
TR8 x 1.5
1000.0
Stahl
81,2754 € - 108,3605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
TR12 x 3.0
2000.0
Edelstahl 304
56,5545 € - 75,406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR16 x 4.0
1000.0
Edelstahl 304
243,9078 € - 325,2139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
TR30 x 6.0
1500.0
Edelstahl 304
692,5226 € - 923,3567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
TR36 x 6.0
3000.0
Edelstahl 304
57,7773 € - 77,0364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
TR08 x 1.5
1500.0
Edelstahl 304
111,876 € - 149,1612 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
TR08 x 1.5
3000.0
Edelstahl 304
104,315 € - 139,0833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR18 x 4.0
1500.0
Edelstahl 304
40,8619 € - 54,4757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0
TR10 x 2.0
1000.0
Edelstahl 304
160,9918 € - 214,6524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
TR30 x 6.0
1000.0
Edelstahl 304
109,6852 € - 146,2469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
TR24 x 5.0
1000.0
Edelstahl 304
85,7692 € - 114,3522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR20 x 4.0
1000.0
Edelstahl 304
102,1751 € - 136,2301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
TR12 x 3.0
2000.0
Edelstahl 304
183,3487 € - 244,4581 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR16 x 4.0
3000.0
Edelstahl 304
47,465 € - 63,2901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
TR12 x 3.0
1000.0
Edelstahl 304
  • von 21
Leitspindel TR8 x 1.5 2000.0 Stahl

20754433

Preisbereich
77,7497 € - 58,3174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR8 x 1.5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Leitspindel TR40 x 7.0 3000.0 Edelstahl 304

20755249

Preisbereich
1.079,712 € - 809,7891 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Leitspindel TR12 x 3.0 1000.0 Edelstahl 304

20754570

Preisbereich
49,3298 € - 36,9999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Leitspindel TR8 x 1.5 3000.0 Stahl

20754440

Preisbereich
103,6731 € - 77,7599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR8 x 1.5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Leitspindel TR10 x 2.0 1000.0 Edelstahl 304

20754532

Preisbereich
51,2965 € - 38,4774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Leitspindel TR8 x 1.5 1000.0 Stahl

20754419

Preisbereich
24,9553 € - 18,719 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR8 x 1.5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Leitspindel TR12 x 3.0 2000.0 Edelstahl 304

20754594

Preisbereich
108,3605 € - 81,2754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Leitspindel TR16 x 4.0 1000.0 Edelstahl 304

20754617

Preisbereich
75,406 € - 56,5545 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Leitspindel TR30 x 6.0 1500.0 Edelstahl 304

20755140

Preisbereich
325,2139 € - 243,9078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Leitspindel TR36 x 6.0 3000.0 Edelstahl 304

20755201

Preisbereich
923,3567 € - 692,5226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Leitspindel TR08 x 1.5 1500.0 Edelstahl 304

20754501

Preisbereich
77,0364 € - 57,7773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR08 x 1.5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Leitspindel TR08 x 1.5 3000.0 Edelstahl 304

20754525

Preisbereich
149,1612 € - 111,876 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR08 x 1.5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Leitspindel TR18 x 4.0 1500.0 Edelstahl 304

20754662

Preisbereich
139,0833 € - 104,315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Leitspindel TR10 x 2.0 1000.0 Edelstahl 304

20754938

Preisbereich
54,4757 € - 40,8619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Leitspindel TR30 x 6.0 1000.0 Edelstahl 304

20755133

Preisbereich
214,6524 € - 160,9918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Leitspindel TR24 x 5.0 1000.0 Edelstahl 304

20755096

Preisbereich
146,2469 € - 109,6852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Leitspindel TR20 x 4.0 1000.0 Edelstahl 304

20755058

Preisbereich
114,3522 € - 85,7692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Leitspindel TR12 x 3.0 2000.0 Edelstahl 304

20754990

Preisbereich
136,2301 € - 102,1751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Leitspindel TR16 x 4.0 3000.0 Edelstahl 304

20755041

Preisbereich
244,4581 € - 183,3487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Leitspindel TR12 x 3.0 1000.0 Edelstahl 304

20754976

Preisbereich
63,2901 € - 47,465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415