Menü Suche

Leitspindeln

Auf Lager

Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.

Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.

Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.

  • Leitspindeln sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
  • Kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern.
Material: Edelstahl 304, Stahl, 316 Edelstahl Seriennummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
420 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gewindegröße l1 Material d2 tol. 7e min Kaufen
107,3873 € - 126,3374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
316 Edelstahl
13.640
378,3476 € - 445,1172 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
316 Edelstahl
32.547
202,7192 € - 238,4887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
2000.0
Stahl
28.547
564,4634 € - 664,0713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
3000.0
Stahl
39.977
70,7643 € - 88,4601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
2000.0
Stahl
19.114
410,163 € - 482,5503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Stahl
64.425
400,2778 € - 470,9184 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Stahl
54.935
502,8055 € - 591,5408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Stahl
54.935
85,1975 € - 106,5031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Stahl
21.094
248,0748 € - 291,8537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Stahl
36.020
169,2528 € - 199,1187 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Stahl
32.547
488,9123 € - 575,1892 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
316 Edelstahl
36.020
463,6282 € - 545,4497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
316 Edelstahl
28.547
733,0413 € - 862,4031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
316 Edelstahl
36.020
530,8205 € - 589,795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
1000.0
Stahl
111.25
395,1898 € - 464,9287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Stahl
45.468
43,1647 € - 57,5564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Stahl
12.191
106,1309 € - 124,8567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Stahl
28.547
66,6628 € - 83,3254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Stahl
17.640
143,4807 € - 179,3561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Stahl
28.547
  • von 21
Leitspindel TR16 x 4 1500.0 316 Edelstahl

20152529

Preisbereich
126,3374 € - 107,3873 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR36 x 6 1500.0 316 Edelstahl

20152611

Preisbereich
445,1172 € - 378,3476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR32 x 12 2000.0 Stahl

20152666

Preisbereich
238,4887 € - 202,7192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    12.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR44 x 14 3000.0 Stahl

20153939

Preisbereich
664,0713 € - 564,4634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR44 x 14
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Steigung
    14.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR22 x 5 2000.0 Stahl

20153106

Preisbereich
88,4601 € - 70,7643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR22 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR70 x 10 1500.0 Stahl

20152437

Preisbereich
482,5503 € - 410,163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR70 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Steigung
    10.0
  • p1
    10.0
Leitspindel TR60 x 9 2000.0 Stahl

20153243

Preisbereich
470,9184 € - 400,2778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0
Leitspindel TR60 x 9 2000.0 Stahl

20153441

Preisbereich
591,5408 € - 502,8055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0
Leitspindel TR24 x 5 2000.0 Stahl

20153366

Preisbereich
106,5031 € - 85,1975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR40 x 7 2000.0 Stahl

20153410

Preisbereich
291,8537 € - 248,0748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR36 x 6 2000.0 Stahl

20153182

Preisbereich
199,1187 € - 169,2528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR40 x 7 1500.0 316 Edelstahl

20152581

Preisbereich
575,1892 € - 488,9123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR32 x 6 2000.0 316 Edelstahl

20152925

Preisbereich
545,4497 € - 463,6282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR40 x 7 2000.0 316 Edelstahl

20152949

Preisbereich
862,4031 € - 733,0413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR120 x 16 1000.0 Stahl

20153502

Preisbereich
589,795 € - 530,8205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR120 x 16
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Steigung
    16.0
  • p1
    16.0
Leitspindel TR50 x 8 2000.0 Stahl

20153434

Preisbereich
464,9287 € - 395,1898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR50 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    8.0
Leitspindel TR14 x 3 2000.0 Stahl

20153311

Preisbereich
57,5564 € - 43,1647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR32 x 6 1500.0 Stahl

20152635

Preisbereich
124,8567 € - 106,1309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR20 x 4 2000.0 Stahl

20153342

Preisbereich
83,3254 € - 66,6628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR32 x 6 2000.0 Stahl

20153397

Preisbereich
179,3561 € - 143,4807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0