Menü Suche

Leitspindeln

Auf Lager

Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.

Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.

Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.

  • Leitspindeln sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
  • Kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern.
Material: Edelstahl 304, Stahl, 316 Edelstahl Seriennummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
420 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gewindegröße l1 Material d2 tol. 7e min Kaufen
277,0762 € - 325,9696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
316 Edelstahl
21.094
463,6282 € - 545,4497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
316 Edelstahl
28.547
1.105,6156 € - 1.300,7198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
2000.0
Stahl
86.250
536,5004 € - 596,1083 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1000.0
Stahl
91.250
208,2744 € - 245,0324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Stahl
36.020
502,8055 € - 591,5408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Stahl
54.935
85,1975 € - 106,5031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Stahl
21.094
248,0748 € - 291,8537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Stahl
36.020
43,1647 € - 57,5564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Stahl
12.191
106,1309 € - 124,8567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Stahl
28.547
35,0758 € - 46,7735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Stahl
10.191
432,6539 € - 509,0035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
2000.0
Stahl
49.935
149,4824 € - 175,8573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
2000.0
Stahl
25.094
202,7192 € - 238,4887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Stahl
40.020
681,9124 € - 802,2543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Stahl
64.425
119,3077 € - 149,133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Stahl
25.094
488,9123 € - 575,1892 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
316 Edelstahl
36.020
733,0413 € - 862,4031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
316 Edelstahl
36.020
123,9907 € - 154,9842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Stahl
21.094
46,0928 € - 57,6161 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Stahl
23.094
  • von 21
Leitspindel TR24 x 5 2000.0 316 Edelstahl

20152901

Preisbereich
325,9696 € - 277,0762 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR32 x 6 2000.0 316 Edelstahl

20152925

Preisbereich
545,4497 € - 463,6282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR95 x 16 2000.0 Stahl

20153281

Preisbereich
1.300,7198 € - 1.105,6156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR95 x 16
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Steigung
    16.0
  • p1
    16.0
Leitspindel TR100 x 16 1000.0 Stahl

20153496

Preisbereich
596,1083 € - 536,5004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR100 x 16
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Steigung
    16.0
  • p1
    16.0
Leitspindel TR40 x 7 2000.0 Stahl

20152680

Preisbereich
245,0324 € - 208,2744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR60 x 9 2000.0 Stahl

20153441

Preisbereich
591,5408 € - 502,8055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0
Leitspindel TR24 x 5 2000.0 Stahl

20153366

Preisbereich
106,5031 € - 85,1975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR40 x 7 2000.0 Stahl

20153410

Preisbereich
291,8537 € - 248,0748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR14 x 3 2000.0 Stahl

20153311

Preisbereich
57,5564 € - 43,1647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR32 x 6 1500.0 Stahl

20152635

Preisbereich
124,8567 € - 106,1309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR12 x 3 2000.0 Stahl

20153304

Preisbereich
46,7735 € - 35,0758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR55 x 9 2000.0 Stahl

20153236

Preisbereich
509,0035 € - 432,6539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR55 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0
Leitspindel TR28 x 10 2000.0 Stahl

20153168

Preisbereich
175,8573 € - 149,4824 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Steigung
    10.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR44 x 7 2000.0 Stahl

20153212

Preisbereich
238,4887 € - 202,7192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR44 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR70 x 10 2000.0 Stahl

20153458

Preisbereich
802,2543 € - 681,9124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR70 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Steigung
    10.0
  • p1
    10.0
Leitspindel TR28 x 5 2000.0 Stahl

20153380

Preisbereich
149,133 € - 119,3077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR40 x 7 1500.0 316 Edelstahl

20152581

Preisbereich
575,1892 € - 488,9123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR40 x 7 2000.0 316 Edelstahl

20152949

Preisbereich
862,4031 € - 733,0413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR24 x 5 3000.0 Stahl

20151362

Preisbereich
154,9842 € - 123,9907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR26 x 5 1000.0 Stahl

20151386

Preisbereich
57,6161 € - 46,0928 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR26 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0