Menü Suche

Leitspindeln

Auf Lager

Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.

Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.

Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.

  • Leitspindeln sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
  • Kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern.
Material: Edelstahl 304, Stahl, 316 Edelstahl Seriennummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
420 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gewindegröße l1 Material d2 tol. 7e min Kaufen
16,2192 € - 21,6254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Stahl
10.191
488,9123 € - 575,1892 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
316 Edelstahl
36.020
746,7788 € - 878,5619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
316 Edelstahl
32.547
1.096,125 € - 1.289,5548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
316 Edelstahl
36.020
1.895,798 € - 2.230,3462 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
316 Edelstahl
54.935
61,1802 € - 81,57 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Stahl
12.191
21,7433 € - 27,1781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Stahl
13.640
67,9088 € - 90,5498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.474
4.0
16.0
TR15 x 4
3000.0
Stahl
13.640
38,3467 € - 47,9318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Stahl
13.640
595,1678 € - 700,1963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
316 Edelstahl
54.935
1.202,4532 € - 1.414,6533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
316 Edelstahl
64.425
11,7542 € - 15,6787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Stahl
8.739
116,3587 € - 145,4432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Stahl
19.114
45,6879 € - 53,7471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
1000.0
Stahl
17.608
80,1303 € - 106,8375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Stahl
15.640
29,9152 € - 39,8834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Stahl
17.640
94,6674 € - 111,3751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Stahl
17.640
137,5205 € - 161,7907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
3000.0
Stahl
17.608
816,619 € - 960,7259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
316 Edelstahl
64.425
514,674 € - 605,497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Stahl
64.425
  • von 21
Leitspindel TR12 x 3 1000.0 Stahl

20150969

Preisbereich
21,6254 € - 16,2192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR40 x 7 1500.0 316 Edelstahl

20150655

Preisbereich
575,1892 € - 488,9123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR36 x 6 3000.0 316 Edelstahl

20150631

Preisbereich
878,5619 € - 746,7788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR40 x 7 3000.0 316 Edelstahl

20150693

Preisbereich
1.289,5548 € - 1.096,125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR60 x 9 3000.0 316 Edelstahl

20150785

Preisbereich
2.230,3462 € - 1.895,798 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0
Leitspindel TR14 x 3 3000.0 Stahl

20151058

Preisbereich
81,57 € - 61,1802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR16 x 4 1000.0 Stahl

20151089

Preisbereich
27,1781 € - 21,7433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR15 x 4 3000.0 Stahl

20151119

Preisbereich
90,5498 € - 67,9088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR15 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR16 x 4 1500.0 Stahl

20151072

Preisbereich
47,9318 € - 38,3467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR60 x 9 1000.0 316 Edelstahl

20150754

Preisbereich
700,1963 € - 595,1678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0
Leitspindel TR70 x 10 1500.0 316 Edelstahl

20150822

Preisbereich
1.414,6533 € - 1.202,4532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR70 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Steigung
    10.0
  • p1
    10.0
Leitspindel TR10 x 2 1000.0 Stahl

20150877

Preisbereich
15,6787 € - 11,7542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • p1
    2.0
Leitspindel TR22 x 5 3000.0 Stahl

20151317

Preisbereich
145,4432 € - 116,3587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR22 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR20 x 8 1000.0 Stahl

20151256

Preisbereich
53,7471 € - 45,6879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR18 x 4 3000.0 Stahl

20151171

Preisbereich
106,8375 € - 80,1303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR20 x 4 1000.0 Stahl

20151218

Preisbereich
39,8834 € - 29,9152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR20 x 4 3000.0 Stahl

20151225

Preisbereich
111,3751 € - 94,6674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR20 x 8 3000.0 Stahl

20151263

Preisbereich
161,7907 € - 137,5205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR70 x 10 1000.0 316 Edelstahl

20150839

Preisbereich
960,7259 € - 816,619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR70 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Steigung
    10.0
  • p1
    10.0
Leitspindel TR70 x 10 1500.0 Stahl

20152239

Preisbereich
605,497 € - 514,674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR70 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Steigung
    10.0
  • p1
    10.0