Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Gewindelänge | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2154 € - 0,822 € | 10598 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,719 € - 1,1045 € | 4444 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7965 € - 1,094 € | 2 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6838 € - 0,9623 € | 460 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3537 € - 0,393 € | 70 Auf Lager |
Messing
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2844 € - 0,5195 € | 26515 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7392 € - 1,1264 € | 1049 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7631 € - 1,163 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8329 € - 1,2038 € | 11400 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7899 € - 1,2038 € | 7700 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3528 € - 0,3921 € | 782 Auf Lager |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1891 € - 0,2102 € | 290 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3463 € - 0,5632 € | 6 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2816 € - 0,5153 € | 8510 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,0457 € - 1,1619 € | 1198 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8986 € - 1,2615 € | 68 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9138 € - 1,3925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4652 € - 0,5169 € | 56 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8151 € - 0,9057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,043 € - 1,6951 € | 308 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.