Menü Suche

Leiterplatten-Abstandhalter ‒ sechskant / ohne Freistich

Auf Lager

Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
320 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Gewindelänge Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,8786 € - 1,3404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
6.0 mm
M2.5
15.0 mm
1,0197 € - 1,9411 € 1665 Auf Lager
Edelstahl
10.0 mm
M3
30.0 mm
1,326 € - 2,2555 € 100 Auf Lager
Edelstahl
10.0 mm
M4
30.0 mm
0,8803 € - 1,2508 € 1355 Auf Lager
Edelstahl
8.0 mm
M4
10.0 mm
0,9254 € - 1,6404 € 617 Auf Lager
Stahl
12.0 mm
M6
25.0 mm
1,3437 € - 2,939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
12.0 mm
M6
50.0 mm
1,4362 € - 3,1539 € 5650 Auf Lager
Stahl
10.0 mm
M5
55.0 mm
0,3923 € - 0,637 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
8.0 mm
M3
18.0 mm
0,2323 € - 0,4238 € 758 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M2
8.0 mm
0,1999 € - 0,366 € 423 Auf Lager
Messing
6.0 mm
5.0 mm
1,5173 € - 2,5973 € 50 Auf Lager
Edelstahl
10.0 mm
M4
40.0 mm
1,8591 € - 3,1578 € 76 Auf Lager
Edelstahl
10.0 mm
M5
35.0 mm
2,7379 € - 3,0422 € 925 Auf Lager
Edelstahl
10.0 mm
M5
70.0 mm
1,0703 € - 1,5173 € 100 Auf Lager
Edelstahl
8.0 mm
M4
20.0 mm
0,8079 € - 1,5857 € 6450 Auf Lager
Messing
10.0 mm
M3
40.0 mm
1,4627 € - 3,1988 € 3825 Auf Lager
Stahl
12.0 mm
M6
60.0 mm
2,1598 € - 2,857 € 14 Auf Lager
Edelstahl
12.0 mm
M6
25.0 mm
1,9275 € - 2,5563 € 500 Auf Lager
Edelstahl
12.0 mm
M6
20.0 mm
1,0307 € - 2,611 € 4353 Auf Lager
Stahl
12.0 mm
M6
30.0 mm
4,5338 € - 6,9838 € 90 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
35.0 mm
  • von 16
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10227053

Preisbereich
1,3404 € - 0,8786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 30.0 mm

10227220

Preisbereich
1,9411 € - 1,0197 €

Lagerbestände
1665 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 30.0 mm

10227374

Preisbereich
2,2555 € - 1,326 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 10.0 mm

10227336

Preisbereich
1,2508 € - 0,8803 €

Lagerbestände
1355 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 25.0 mm

10227831

Preisbereich
1,6404 € - 0,9254 €

Lagerbestände
617 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 50.0 mm

10227916

Preisbereich
2,939 € - 1,3437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 55.0 mm

10227671

Preisbereich
3,1539 € - 1,4362 €

Lagerbestände
5650 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

10227183

Preisbereich
0,637 € - 0,3923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 8.0 mm

10226896

Preisbereich
0,4238 € - 0,2323 €

Lagerbestände
758 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10098318

Preisbereich
0,366 € - 0,1999 €

Lagerbestände
423 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 40.0 mm

10227381

Preisbereich
2,5973 € - 1,5173 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 35.0 mm

10227619

Preisbereich
3,1578 € - 1,8591 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 70.0 mm

10227725

Preisbereich
3,0422 € - 2,7379 €

Lagerbestände
925 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 20.0 mm

10227350

Preisbereich
1,5173 € - 1,0703 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 40.0 mm

10097823

Preisbereich
1,5857 € - 0,8079 €

Lagerbestände
6450 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 60.0 mm

10227930

Preisbereich
3,1988 € - 1,4627 €

Lagerbestände
3825 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 25.0 mm

10227848

Preisbereich
2,857 € - 2,1598 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 20.0 mm

10227824

Preisbereich
2,5563 € - 1,9275 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 30.0 mm

10227855

Preisbereich
2,611 € - 1,0307 €

Lagerbestände
4353 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 35.0 mm

10228067

Preisbereich
6,9838 € - 4,5338 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8