Menü Suche

Leiterplatten-Abstandhalter ‒ sechskant / ohne Freistich

Auf Lager

Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
320 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Gewindelänge Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,7965 € - 1,094 € 202 Auf Lager
Edelstahl
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,6838 € - 0,9623 € 460 Auf Lager
Edelstahl
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,4652 € - 0,5169 € 56 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M2
15.0 mm
0,2737 € - 0,3041 € 9630 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,7899 € - 1,2038 € 7700 Auf Lager
Edelstahl
8.0 mm
5.0 mm
0,3528 € - 0,3921 € 782 Auf Lager
Stahl
12.0 mm
5.0 mm
0,2816 € - 0,5153 € 8510 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
3,0686 € - 3,4096 € 100 Auf Lager
Edelstahl
12.0 mm
M6
60.0 mm
2,2873 € - 2,5415 € 80 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
25.0 mm
3,5542 € - 5,3587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
12.0 mm
M6
50.0 mm
5,345 € - 6,671 € 803 Auf Lager
Edelstahl
12.0 mm
M6
90.0 mm
4,1537 € - 6,4065 € 90 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
20.0 mm
1,2043 € - 2,6383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
12.0 mm
M6
40.0 mm
4,7591 € - 7,3499 € 730 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
40.0 mm
3,9565 € - 6,1108 € 50 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
15.0 mm
2,9075 € - 3,2306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
12.0 mm
M6
35.0 mm
3,0621 € - 4,6205 € 100 Auf Lager
Edelstahl
12.0 mm
M6
40.0 mm
4,7982 € - 5,9738 € 127 Auf Lager
Edelstahl
12.0 mm
M6
80.0 mm
5,3223 € - 7,5188 € 130 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
60.0 mm
1,8728 € - 3,5815 € 4003 Auf Lager
Stahl
12.0 mm
M6
80.0 mm
  • von 16
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 5.0 mm

10226889

Preisbereich
1,094 € - 0,7965 €

Lagerbestände
202 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 5.0 mm

10227114

Preisbereich
0,9623 € - 0,6838 €

Lagerbestände
460 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Preisbereich
0,5169 € - 0,4652 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Preisbereich
0,3041 € - 0,2737 €

Lagerbestände
9630 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228210

Preisbereich
1,2038 € - 0,7899 €

Lagerbestände
7700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228241

Preisbereich
0,3921 € - 0,3528 €

Lagerbestände
782 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Preisbereich
0,5153 € - 0,2816 €

Lagerbestände
8510 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 60.0 mm

10227947

Preisbereich
3,4096 € - 3,0686 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 25.0 mm

10228043

Preisbereich
2,5415 € - 2,2873 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 50.0 mm

10227923

Preisbereich
5,3587 € - 3,5542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 90.0 mm

10228005

Preisbereich
6,671 € - 5,345 €

Lagerbestände
803 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 20.0 mm

10228036

Preisbereich
6,4065 € - 4,1537 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 40.0 mm

10227893

Preisbereich
2,6383 € - 1,2043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 40.0 mm

10228074

Preisbereich
7,3499 € - 4,7591 €

Lagerbestände
730 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 15.0 mm

10228012

Preisbereich
6,1108 € - 3,9565 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 35.0 mm

10227886

Preisbereich
3,2306 € - 2,9075 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 40.0 mm

10227909

Preisbereich
4,6205 € - 3,0621 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 80.0 mm

10227985

Preisbereich
5,9738 € - 4,7982 €

Lagerbestände
127 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 60.0 mm

10228081

Preisbereich
7,5188 € - 5,3223 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 80.0 mm

10227978

Preisbereich
3,5815 € - 1,8728 €

Lagerbestände
4003 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6