Menü Suche

Leiterplatten-Abstandhalter ‒ sechskant / ohne Freistich

Auf Lager

Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
320 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Gewindelänge Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
1,449 € - 3,1714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
10.0 mm
M5
70.0 mm
1,8981 € - 2,109 € 38 Auf Lager
Edelstahl
10.0 mm
M3
50.0 mm
0,2944 € - 0,3272 € 2470 Auf Lager
Stahl
6.0 mm
5.0 mm
0,308 € - 0,3422 € 171 Auf Lager
PA
M2
8.0 mm
0,1544 € - 0,1715 € 5072 Auf Lager
Stahl
8.0 mm
5.0 mm
0,1868 € - 0,2076 € 1300 Auf Lager
Stahl
8.0 mm
5.0 mm
0,3027 € - 0,4928 € 10294 Auf Lager
Messing
3.5 mm
M3
10.0 mm
1,7087 € - 3,2671 € 500 Auf Lager
Edelstahl
10.0 mm
M4
50.0 mm
1,9958 € - 3,4038 € 53 Auf Lager
Edelstahl
10.0 mm
M5
40.0 mm
4,1537 € - 6,4065 € 320 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
20.0 mm
1,2043 € - 2,6383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
12.0 mm
M6
40.0 mm
5,3223 € - 7,5188 € 130 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
60.0 mm
3,9565 € - 6,1108 € 50 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
15.0 mm
0,8884 € - 1,5629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
12.0 mm
M6
18.0 mm
0,9036 € - 1,7634 € 4727 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M5
20.0 mm
0,3154 € - 0,3232 € 3000 Auf Lager
PA
M4
30.0 mm
0,8772 € - 3,6073 € 3870 Auf Lager
Messing
10.0 mm
M4
35.0 mm
0,7682 € - 3,1578 € 10901 Auf Lager
Messing
10.0 mm
M4
30.0 mm
0,6311 € - 0,7013 € 15315 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M5
10.0 mm
0,3075 € - 1,0507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
8.0 mm
10.0 mm
  • von 16
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 70.0 mm

10227718

Preisbereich
3,1714 € - 1,449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 50.0 mm

10227282

Preisbereich
2,109 € - 1,8981 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228135

Preisbereich
0,3272 € - 0,2944 €

Lagerbestände
2470 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2 8.0 mm

10313763

Preisbereich
0,3422 € - 0,308 €

Lagerbestände
171 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm M3 5.0 mm

10098387

Preisbereich
0,1715 € - 0,1544 €

Lagerbestände
5072 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228166

Preisbereich
0,2076 € - 0,1868 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M3 10.0 mm

10098912

Preisbereich
0,4928 € - 0,3027 €

Lagerbestände
10294 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinnt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 50.0 mm

10227404

Preisbereich
3,2671 € - 1,7087 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 40.0 mm

10227633

Preisbereich
3,4038 € - 1,9958 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 20.0 mm

10228036

Preisbereich
6,4065 € - 4,1537 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 40.0 mm

10227893

Preisbereich
2,6383 € - 1,2043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 60.0 mm

10228081

Preisbereich
7,5188 € - 5,3223 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 15.0 mm

10228012

Preisbereich
6,1108 € - 3,9565 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 18.0 mm

10227794

Preisbereich
1,5629 € - 0,8884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 20.0 mm

10227541

Preisbereich
1,7634 € - 0,9036 €

Lagerbestände
4727 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 30.0 mm

10313770

Preisbereich
0,3232 € - 0,3154 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 35.0 mm Messing

20124892

Preisbereich
3,6073 € - 0,8772 €

Lagerbestände
3870 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 30.0 mm Messing

20124885

Preisbereich
3,1578 € - 0,7682 €

Lagerbestände
10901 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M5 10.0 mm Messing

20124939

Preisbereich
0,7013 € - 0,6311 €

Lagerbestände
15315 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 7.0 mm 10.0 mm Stahl

20054717

Preisbereich
1,0507 € - 0,3075 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm