Menü Suche

Leiterplatten-Abstandhalter ‒ sechskant / ohne Freistich

Auf Lager

Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
320 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Gewindelänge Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,3952 € - 0,7319 € 15400 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M4
15.0 mm
0,2619 € - 0,9994 € 26410 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M3
10.0 mm
0,2819 € - 0,5221 € 11140 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M3
18.0 mm
0,3984 € - 1,3572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
8.0 mm
M4
8.0 mm
0,2747 € - 0,5088 € 10450 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M3
12.0 mm
0,2378 € - 0,4404 € 370 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M3
8.0 mm
0,542 € - 1,848 € 6540 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M3
30.0 mm
0,3127 € - 0,3474 € 2700 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M2.5
7.0 mm
0,6836 € - 0,7596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
6.0 mm
M3
35.0 mm
0,5646 € - 1,2432 € 4650 Auf Lager
Messing
10.0 mm
M3
40.0 mm
0,4101 € - 1,4009 € 21450 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M4
10.0 mm
0,2661 € - 0,4871 € 20199 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M3
9.0 mm
0,5632 € - 1,919 € 10800 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M4
18.0 mm
0,2224 € - 0,4069 € 23851 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M3
6.0 mm
0,3646 € - 1,2418 € 13200 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M3
20.0 mm
0,4702 € - 1,6055 € 5700 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M4
12.0 mm
0,9336 € - 3,8468 € 7200 Auf Lager
Messing
10.0 mm
M4
40.0 mm
0,9701 € - 1,7177 € 3350 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M3
50.0 mm
0,2941 € - 0,5447 € 930 Auf Lager
Messing
6.0 mm
M2.5
20.0 mm
0,3379 € - 0,5491 € 8600 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M3
17.0 mm
  • von 16
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 15.0 mm Messing

20070250

Preisbereich
0,7319 € - 0,3952 €

Lagerbestände
15400 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 10.0 mm Messing

20069957

Preisbereich
0,9994 € - 0,2619 €

Lagerbestände
26410 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 18.0 mm Messing

20070069

Preisbereich
0,5221 € - 0,2819 €

Lagerbestände
11140 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 8.0 mm Messing

20070281

Preisbereich
1,3572 € - 0,3984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 12.0 mm Messing

20069995

Preisbereich
0,5088 € - 0,2747 €

Lagerbestände
10450 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 8.0 mm Messing

20070144

Preisbereich
0,4404 € - 0,2378 €

Lagerbestände
370 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 30.0 mm Messing

20069889

Preisbereich
1,848 € - 0,542 €

Lagerbestände
6540 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M2.5 7.0 mm Messing

20069735

Preisbereich
0,3474 € - 0,3127 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 35.0 mm Messing

20069896

Preisbereich
0,7596 € - 0,6836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 40.0 mm Messing

20069780

Preisbereich
1,2432 € - 0,5646 €

Lagerbestände
4650 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm Messing

20070236

Preisbereich
1,4009 € - 0,4101 €

Lagerbestände
21450 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 9.0 mm Messing

20070151

Preisbereich
0,4871 € - 0,2661 €

Lagerbestände
20199 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 18.0 mm Messing

20070267

Preisbereich
1,919 € - 0,5632 €

Lagerbestände
10800 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 6.0 mm Messing

20069933

Preisbereich
0,4069 € - 0,2224 €

Lagerbestände
23851 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 20.0 mm Messing

20070076

Preisbereich
1,2418 € - 0,3646 €

Lagerbestände
13200 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 12.0 mm Messing

20070243

Preisbereich
1,6055 € - 0,4702 €

Lagerbestände
5700 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 40.0 mm Messing

20070199

Preisbereich
3,8468 € - 0,9336 €

Lagerbestände
7200 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 50.0 mm Messing

20069926

Preisbereich
1,7177 € - 0,9701 €

Lagerbestände
3350 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M2.5 20.0 mm Messing

20069681

Preisbereich
0,5447 € - 0,2941 €

Lagerbestände
930 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 17.0 mm Messing

20070052

Preisbereich
0,5491 € - 0,3379 €

Lagerbestände
8600 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3