Die Kompressionsstopfen aus gelbem LDPE wurden speziell zur Nutzung mit DKO-Dichtkegelverschraubungen (24-Kegel mit O-Ring) entwickelt und schützen während Transport, Lagerung und Bearbeitung vor Beschädigungen und Verunreinigungen. Die flexible Lamelle gewährleistet eine feste und sichere Passung in der DKO-Überwurfmutter, und die seitliche Zuglasche ermöglicht effizientes Entfernen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Inside Diameter | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Laschenlänge | Kompatible DKO Anschlüsse (alle) | Kaufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0351 € - 0,0809 € | In Produktion |
|
M16 x 1.5
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S,10L
|
||||||
0,0903 € - 0,105 € | 25110 Auf Lager |
|
M24 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||||||
0,1127 € - 0,1127 € | 11651 Auf Lager |
|
M42 x 2
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||||||
0,0302 € - 0,0699 € | 106322 Auf Lager |
|
M14 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
||||||
0,1025 € - 0,2031 € | In Produktion |
|
M22 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
||||||
0,0871 € - 0,1011 € | 23616 Auf Lager |
|
M36 x 2
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
||||||
0,0876 € - 0,1862 € | 145600 Auf Lager |
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
||||||
0,0501 € - 0,0584 € | 15999 Auf Lager |
|
M26 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||||||
0,1071 € - 0,1296 € | In Produktion |
|
M45 x 2
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
||||||
0,0273 € - 0,0629 € | 34370 Auf Lager |
|
M12 x 1.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
||||||
0,0921 € - 0,1958 € | 18508 Auf Lager |
|
M20 x 1.5
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||||||
0,0573 € - 0,0693 € | 42127 Auf Lager |
|
M30 x 2
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
||||||
552094 | 0,2404 € - 0,2694 € | 5045 Auf Lager |
|
M52 x 2
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S,42L
|
|||||
0,0436 € - 0,0436 € | In Produktion |
|
M24 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||||||
0,0393 € - 0,0393 € | 27000 Auf Lager |
|
M20 x 1.5
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||||||
0,0568 € - 0,0568 € | In Produktion |
|
M36 x 2
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
||||||
0,0715 € - 0,0715 € | In Produktion |
|
M42 x 2
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||||||
0,0382 € - 0,0382 € | 13908 Auf Lager |
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
||||||
0,0477 € - 0,0477 € | 7999 Auf Lager |
|
M26 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||||||
0,0428 € - 0,0428 € | 19500 Auf Lager |
|
M22 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.