Menü Suche

Kunststoff-Schraubnieten

Auf Lager

Schraubnieten sind Befestigungen, die sich schnell lösen lassen, und sie eignen sich für Sicherheitsplatten und Komponenten, die schnell ausgetauscht werden müssen. Sie können einfach installiert, festgezogen, gelöst und mit einem Kreuzkopfschraubendreher entfernt werden.

Zum Sortiment gehören Schraubnieten; aus Nylon 6/6 gefertigt und in Schwarz oder Naturfarben erhältlich; sie haben eine Schlitzbetätigung für eine einfache Montage oder Demontage. Sie sind aufgrund ihrer guten elektrischen Isoliereigenschaften ideal für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Baugruppen. Installieren Sie den Verschluss, indem Sie den Kopf nach unten gerichtet in die Anwendung schrauben. Wir haben auch Schraubnieten, die aus naturfarbenem, nach UL94 V-2 eingestuftem Nylon 6/6 hergestellt sind. Wenn der Stift in die Niete eingeschraubt wird, erweitert sich die Tülle – und befestigt die Niete dadurch an ihrem Platz. Diese Nieten können wiederverwendet werden - was sie zu einer wirtschaftlichen Wahl macht.

Darüber hinaus ist eine Reihe von Ankernieten in unserem Schraubangebot enthalten. Diese Schraubnieten haben einen Körper aus modifiziertem PA (Nylon) und verfügen über einen Stift aus verzinktem Stahl oder Acetal. Hochfeste, zweiteilige Nieten, die vielseitig, kostengünstig und vibrationsfest sind. Sie entwickeln eine hohe Auszugskraft, sind korrosionsbeständig und ideal für die thermische und elektrische Isolierung. Sie können für massive oder hohle Materialien verwendet werden, einschließlich Holz, Beton, Gips, Metall, Kunststoff, Fliesenblock oder Mörtel.

  • Schnelle und einfache Montage
  • Hochfest und vielseitig
  • Farben: Weiß, Schwarz und Natur
  • Kopfstile: Rund-, Flachrund- und Pilzkopf.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Nietenkopfform Kopfhöhe Bohrungsdurchmesser Kopfdurchmesser Ausführung Plattenstärkenbereich Antriebstyp Kaufen
0,2037 € - 0,2797 € 5053 Auf Lager
Flachrund
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2381 € - 0,33 € 93750 Auf Lager
Flachrund
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
10036396 0,4777 € - 0,4863 € 3347 Auf Lager
Flachrund
3.9 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2381 € - 0,33 € 20059 Auf Lager
Flachrund
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,251 € - 0,2883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flachrund
3.0 mm
6.4 mm
15.1 mm
1
3.2 - 4.4 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1836 € - 0,2539 € 33007 Auf Lager
Flachrund
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2209 € - 0,3055 € 3394 Auf Lager
Flachrund
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1836 € - 0,2539 € 19730 Auf Lager
Flachrund
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,231 € - 0,3213 € 9210 Auf Lager
Flachrund
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,198 € - 0,264 € 8798 Auf Lager
Flachrund
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
1
5.0 - 14.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,208 € - 0,2769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flachrund
1.4 mm
9.8 mm
16.5 mm
2
4.0 - 10.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2209 € - 0,3055 € 12605 Auf Lager
Flachrund
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2769 € - 0,3845 € 12140 Auf Lager
Flachrund
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2037 € - 0,2797 € 16250 Auf Lager
Flachrund
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2568 € - 0,3558 € 69 Auf Lager
Flachrund
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1000 Auf Lager
Flachrund
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Mit Schlitz
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Mit Schlitz
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flachrund
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Mit Schlitz
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flachrund
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Mit Schlitz
1000 Auf Lager
Rund
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Mit Schlitz
  • von 2
Schraubniete 8.0 mm (PT) Natur

10082133

Preisbereich
0,2797 € - 0,2037 €

Lagerbestände
5053 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 - 8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Ankerlänge
    10.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
Schraubniete 10.0 mm (PT) Natur

10082171

Preisbereich
0,33 € - 0,2381 €

Lagerbestände
93750 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    3.0 - 10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Ankerlänge
    13.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
Schraubniete 6.0 mm (PT) Schwarz

10036396

Preisbereich
0,4863 € - 0,4777 €

Lagerbestände
3347 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    1.5 - 6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Ankerlänge
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
Schraubniete 10.0 mm (PT) Schwarz

10082188

Preisbereich
0,33 € - 0,2381 €

Lagerbestände
20059 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    3.0 - 10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Ankerlänge
    13.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
Schraubniete 4.4 mm (PT) Schwarz

10036419

Preisbereich
0,2883 € - 0,251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    3.2 - 4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
Schraubniete 7.0 mm (PT) Natur

10082119

Preisbereich
0,2539 € - 0,1836 €

Lagerbestände
33007 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 - 7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
Schraubniete 9.0 mm (PT) Natur

10082157

Preisbereich
0,3055 € - 0,2209 €

Lagerbestände
3394 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    3.0 - 9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Ankerlänge
    12.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    7.0 mm
Schraubniete 7.0 mm (PT) Schwarz

10082126

Preisbereich
0,2539 € - 0,1836 €

Lagerbestände
19730 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 - 7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
Schraubniete 7.0 mm (PT) Schwarz

10082065

Preisbereich
0,3213 € - 0,231 €

Lagerbestände
9210 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    4.0 - 7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Ankerlänge
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
Schraubniete 14.0 mm (PT) Nylon 6/6 Schwarz

10303245

Preisbereich
0,264 € - 0,198 €

Lagerbestände
8798 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    5.0 - 14.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    21.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Ankerlänge
    28.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.6 mm
Schraubniete 10.5 mm (PT) Nylon 6/6 Schwarz

10303252

Preisbereich
0,2769 € - 0,208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    4.0 - 10.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Ankerlänge
    21.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.8 mm
Schraubniete 9.0 mm (PT) Schwarz

10082164

Preisbereich
0,3055 € - 0,2209 €

Lagerbestände
12605 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    3.0 - 9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Ankerlänge
    12.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    7.0 mm
Schraubniete 10.0 mm (PT) Schwarz

10082089

Preisbereich
0,3845 € - 0,2769 €

Lagerbestände
12140 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    3.0 - 10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Ankerlänge
    14.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
Schraubniete 8.0 mm (PT) Schwarz

10082140

Preisbereich
0,2797 € - 0,2037 €

Lagerbestände
16250 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 - 8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Ankerlänge
    10.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
Schraubniete 7.0 mm (PT) Schwarz

10082072

Preisbereich
0,3558 € - 0,2568 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    4.0 - 7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Ankerlänge
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
Schraubniete 4.8 mm 4.8 mm (PT) Stahl;Nylon Weiß

10308813


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Ankerlänge
    19.1 mm
Schraubniete 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA Weiß

10308776


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Ankerlänge
    25.4 mm
Schraubniete 6.4 mm 6.4 mm (PT) Stahl;Nylon Weiß

10308851


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Ankerlänge
    38.1 mm
Schraubniete 4.8 mm 4.8 mm (PT) Stahl;Nylon Weiß

10308820


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Ankerlänge
    25.4 mm
Schraubniete 6.4 mm 6.4 mm (PT) Stahl;Nylon Weiß

10308783


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Ankerlänge
    19.1 mm