Menü Suche

Schraubniete 4.4 mm (PT) Schwarz

Schraubnieten aus Nylon 6/6. Wenn der Stift in die Niete eingeschraubt wird, erweitert sich die Tülle und befestigt die Niete dadurch an ihrem Platz. Abnehmbar mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Kann wiederverwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10036419

Hersteller-Artikelnummer:

USR-64125

8362 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,2883 €
5000 - 9999 0,2668 €
10000 + 0,251 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

144,15 €

500 x 0,2883 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Plattenstärkenbereich 3.2 - 4.4 mm
Kopfdurchmesser 15.1 mm
Kopfhöhe 3.0 mm
Ankerlänge 12.7 mm
Bohrungsdurchmesser 6.4 mm
Nietentyp Schraubniete
Nietenkopfform Flachrund
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Ausführung 1
Nietenmaterial Nylon 6
Stiftmaterial Nylon 6
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns