Ball-lock pins, single-acting with an L-handle, are designed for quick fastening and locking of frequently repeated connections. They feature a spring-loaded mechanism that allows for easy insertion and removal, while ensuring a secure grip when engaged.
The single-acting design implies that pushing the actuator releases the locking balls. This allows for seamless disengagement without the need for extra equipment, whilst releasing it has the reverse effect, and locks it. The L-handle provides an ergonomic grip, enhancing usability and control. This makes these pins ideal for high-frequency applications.
Constructed from stainless steel, benefitting from high strength, corrosion resistance and long-term reliability.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SR33220
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | d1 | d3 | l3 | l4 | d2 | l2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,05 € - 25,06 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
45.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
55
|
6.0
|
||
| 19,01 € - 23,76 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
| 24,27 € - 30,34 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
90.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 22,66 € - 28,32 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
60.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 33,87 € - 42,34 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
60.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 34,77 € - 43,46 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
90.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 25,02 € - 31,28 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
100.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 37,52 € - 46,90 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
100.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
| 20,05 € - 25,06 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 21,98 € - 27,48 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
70.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 20,05 € - 25,06 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 21,16 € - 26,45 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
60.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 36,48 € - 45,60 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
90.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
| 23,15 € - 28,94 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
80.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 23,55 € - 29,44 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
80.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 20,05 € - 25,06 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 35,58 € - 44,47 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
110.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 33,87 € - 42,34 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
70.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 36,48 € - 45,60 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
120.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 23,15 € - 28,94 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
80.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.