Menü Suche

Kugelsperrbolzen 12.0 90.0 14.5 Edelstahl 303

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20760779

Hersteller-Artikelnummer:

20760779

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 46,4664 €
10 - 19 41,8198 €
20 - 49 39,4964 €
50 + 37,1731 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

46,47 €

1 x 46,4664 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 12.0
l1 90.0
d2 14.5
d3 18.2
l2 10.6
l3 35.1
l4 22.7
l5 57.1
Durchmesser Aufnahmebohrung Tol. H11 12.0
Shearing resistance kN 87.0
Gewicht g 129.0
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns