Menü Suche

Kugelsperrbolzen 10.0 60.0 12.0 Edelstahl 303

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20760717

Hersteller-Artikelnummer:

20760717

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 43,1445 €
10 - 19 38,8341 €
20 - 49 36,6738 €
50 + 34,5135 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

43,14 €

1 x 43,1445 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 10.0
l1 60.0
d2 12.0
d3 14.7
l2 9.6
l3 35.8
l4 24.4
l5 49.7
Durchmesser Aufnahmebohrung Tol. H11 10.0
Shearing resistance kN 60.0
Gewicht g 79.0
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns