Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Kugelgelenke können dazu verwendet werden, zwei Komponenten auf vielfältige Weise miteinander zu verbinden. Sie sind stark und langlebig und garantieren eine zuverlässige Leistung, selbst bei enormen Belastungen. Sie ermöglichen eine effiziente und präzise Bewegung und sorgen für einen problemlosen Betrieb und reduzierte Reibung.
Sie haben ein kugelförmiges Ende und ein Kugelpfannengehäuse, was für Bewegungsfreiheit und Flexibilität sorgt. Die Konstruktion ermöglicht Rotation und Winkelbewegungen, was ideal ist für multidirektionale Anwendungen.
Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert. Da sie einfach zu installieren sind und eine sichere Verbindung bieten, werden sie häufig in Automatisierungssystemen, medizinischer Ausrüstung und im Bauwesen verwendet.
Material: Edelstahl 303, Stahl Seriennummer: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d4 | Gewinderichtung | d1 | l1 ±0.3 | Material | d3 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6302 € - 2,3259 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stahl
|
8.0
|
||
| 6,8013 € - 9,7191 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stahl
|
22.0
|
||
| 2,2117 € - 3,1566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stahl
|
13.0
|
||
| 9,6775 € - 13,831 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Edelstahl 303
|
16.0
|
||
| 9,7087 € - 13,8621 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Edelstahl 303
|
8.0
|
||
| 1,6925 € - 2,4194 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stahl
|
8.0
|
||
| 4,0392 € - 5,7733 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Edelstahl 303
|
10.0
|
||
| 5,6591 € - 8,0784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Edelstahl 303
|
16.0
|
||
| 4,818 € - 6,8843 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stahl
|
16.0
|
||
| 10,0306 € - 14,3294 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stahl
|
22.0
|
||
| 2,0456 € - 2,9178 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stahl
|
13.0
|
||
| 10,6951 € - 15,2743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stahl
|
22.0
|
||
| 1,9729 € - 2,8243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Stahl
|
10.0
|
||
| 4,465 € - 6,3755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stahl
|
16.0
|
||
| 11,0897 € - 15,8454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stahl
|
22.0
|
||
| 2,679 € - 3,8212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Edelstahl 303
|
8.0
|
||
| 10,1863 € - 14,5578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stahl
|
22.0
|
||
| 49,561 € - 66,0813 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Edelstahl 303
|
22.0
|
||
| 8,0681 € - 11,5258 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Edelstahl 303
|
13.0
|
||
| 50,0178 € - 66,6939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Edelstahl 303
|
22.0