Menü Suche

Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 16.0 M10 Stahl

Diese Kugelgelenke in Linksausführung ermöglichen gleichmäßige und kontinuierliche Dreh- und Linearbewegungen. Wenn sich die Kugel in der Kugelpfanne dreht, kann sich das Gelenk in alle Richtungen bewegen. Sie werden zusammen mit einer Sechskantmutter geliefert und sind selbst unter extremen Belastungen strapazierfähig. Zudem sind sie einfach zu installieren und benutzerfreundlich.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20212971

Hersteller-Artikelnummer:

20212971

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 6,2566 €
50 - 99 5,635 €
100 - 199 5,0032 €
200 - 499 4,6975 €
500 + 4,3817 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

6,26 €

1 x 6,2566 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewinderichtung Left Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M10
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Gewicht g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Auszugskraft min. kg 8.0
Statische Belastung max. kg 400.0
Dyn. Belastung C max. kg 160.0
Für die Bewegung erforderliche Kraft max. kg 8.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns