Menü Suche

Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 19.0 M16 Stahl

Diese Kugelgelenke in Linksausführung ermöglichen gleichmäßige und kontinuierliche Dreh- und Linearbewegungen. Wenn sich die Kugel in der Kugelpfanne dreht, kann sich das Gelenk in alle Richtungen bewegen. Sie werden zusammen mit einer Sechskantmutter geliefert und sind selbst unter extremen Belastungen strapazierfähig. Zudem sind sie einfach zu installieren und benutzerfreundlich.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20213015

Hersteller-Artikelnummer:

20213015

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 15,5499 €
50 - 99 13,9908 €
100 - 199 12,4419 €
200 - 499 11,6675 €
500 + 10,8829 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

15,55 €

1 x 15,5499 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewinderichtung Left Hand
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Gewicht g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Auszugskraft min. kg 10.0
Statische Belastung max. kg 800.0
Dyn. Belastung C max. kg 320.0
Für die Bewegung erforderliche Kraft max. kg 10.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns