Menü Suche

Konische Knöpfe

Auf Lager

Konische Knöpfe bieten einen kugelförmigen Griff am oberen Ende und verfügen über eine längere Schaftlänge. Sie sind in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich. Diese hebelartigen Knöpfe eignen sich ausgezeichnet als Bedienelemente für Positionierungs-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1533 ,SR6538

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Kaufen
1,5347 € - 3,223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Bolzen mit Gewinde
4,3649 € - 4,9084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Bolzen mit Gewinde
2,1683 € - 4,5535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Bolzen mit Gewinde
0,4871 € - 2,4335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Durchgangsloch
1,7031 € - 3,5766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Durchgangsloch
2,1402 € - 4,4944 € 5637 Auf Lager
M8
0,3224 € - 0,819 € 2900 Auf Lager
M6
7,2347 € - 9,0278 € 60 Auf Lager
M12
Blindloch mit Gewinde
2,492 € - 5,583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Blindloch mit Gewinde
4,1114 € - 8,1313 € 65 Auf Lager
M10
Blindloch mit Gewinde
2,1402 € - 4,4944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
7,1795 € - 8,9851 € 130 Auf Lager
M14
Blindloch mit Gewinde
2,8149 € - 5,583 € 400 Auf Lager
M8
Blindloch mit Gewinde
3,337 € - 7,0077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Durchgangsloch
0,8969 € - 2,2767 € 1500 Auf Lager
M10
3,4074 € - 4,5338 € 40 Auf Lager
M10
Blindloch mit Gewinde
2,3795 € - 3,337 € 260 Auf Lager
M6
Gewindebohrung
1,8726 € - 3,9326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Durchgangsloch
1,8726 € - 3,9326 € 500 Auf Lager
M5
1,5488 € - 3,5186 € 3400 Auf Lager
M12
  • von 4
Konischer Knopf 18.0 mm M6 Schwarz

10260722

Preisbereich
3,223 € - 1,5347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M12 Schwarz

10260753

Preisbereich
4,9084 € - 4,3649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 21.0 mm M8 Schwarz

10260739

Preisbereich
4,5535 € - 2,1683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 18.0 mm M8 Schwarz PA

10260760

Preisbereich
2,4335 € - 0,4871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M12 Schwarz PA

10260791

Preisbereich
3,5766 € - 1,7031 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Konischer Knopf 24.0 mm M8 Schwarz

10261125

Preisbereich
4,4944 € - 2,1402 €

Lagerbestände
5637 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 18.0 mm M6 Schwarz

10261163

Preisbereich
0,819 € - 0,3224 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 31.0 mm M12 Schwarz Phenolharz

10189283

Preisbereich
9,0278 € - 7,2347 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 18.0 mm M6 Schwarz Phenolharz

10189337

Preisbereich
5,583 € - 2,492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M10 Schwarz Phenolharz

10189405

Preisbereich
8,1313 € - 4,1114 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 24.0 mm M8 Schwarz

10261170

Preisbereich
4,4944 € - 2,1402 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 31.0 mm M14 Schwarz Phenolharz

10189290

Preisbereich
8,9851 € - 7,1795 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M14
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 18.0 mm M8 Schwarz Phenolharz

10189344

Preisbereich
5,583 € - 2,8149 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M16 Schwarz PA

10260807

Preisbereich
7,0077 € - 3,337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M10 Schwarz

10261132

Preisbereich
2,2767 € - 0,8969 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M10 Schwarz PA

10214220

Preisbereich
4,5338 € - 3,4074 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 20.0 mm M6 Schwarz

10214268

Preisbereich
3,337 € - 2,3795 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Gewindebohrung
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 21.0 mm M10 Schwarz PA

10260777

Preisbereich
3,9326 € - 1,8726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 15.0 mm M5 Schwarz

10261101

Preisbereich
3,9326 € - 1,8726 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 31.0 mm M12 Schwarz

10261149

Preisbereich
3,5186 € - 1,5488 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Nylon 6
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090