Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10558492
KN6X-8X-S5--S--
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 124 | 3,0714 € |
| 125 - 499 | 2,2016 € |
| 500 + | 2,0521 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Knopfdurchmesser | 1.630 in |
|---|---|
| Knopfdurchmesser | 41.4 mm |
| Knopfhöhe | 2.420 in |
| Knopfhöhe | 61.5 mm |
| Breite Schaftmitte bis -ende | 0.752 in |
| Breite Schaftmitte bis -ende | 19.1 mm |
| Innengewindegröße | M10;M12 |
| Einsatz-Material | Selbstschneidend |
| Einsatztyp | Selbstschneidend |
| Knopffarbe | Black |
| Knopfmaterial | TPE |
| Montageart | Selbstschneidend |
| Gewindegröße | M10;M12 |
| Farbe | Schwarz |
| Zolltarifnummer | 3926300090 |