Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Knöpfe bieten einen kugelförmigen Griff am oberen Ende und verfügen über eine längere Schaftlänge. Sie sind in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich. Diese hebelartigen Knöpfe eignen sich ausgezeichnet als Bedienelemente für Positionierungs-, Klemm- und Verschiebevorgänge.
Seriennummer: SR1533 ,SR6538
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,882 € - 1,3726 € | 1422 Auf Lager |
1.380 in
35.1 mm
|
M6;M8
|
Selbstschneidend
|
||
| 1,3577 € - 2,1065 € | 249 Auf Lager |
1.380 in
35.1 mm
|
M10;M12
|
Selbstschneidend
|
||
| 4,046 € - 4,8208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M12
|
Bolzen mit Gewinde
|
||
| 2,31 € - 4,8509 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Durchgangsloch
|
||
| 2,0373 € - 4,2785 € | 1700 Auf Lager |
|
M6
|
|
||
| 2,0521 € - 3,0714 € | 193 Auf Lager |
1.630 in
41.4 mm
|
M10;M12
|
Selbstschneidend
|
||
| 0,8426 € - 1,3087 € | 929 Auf Lager |
1.380 in
35.1 mm
|
M10;M12
|
Selbstschneidend
|
||
| 3,1134 € - 4,1321 € | 379 Auf Lager |
|
M8
|
Gewindebohrung
|
||
| 4,6558 € - 5,4234 € | 80 Auf Lager |
|
M12
|
Blindloch mit Gewinde
|
||
| 5,6503 € - 6,60 € | 10 Auf Lager |
|
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
||
| 1,9656 € - 2,7691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Blindloch mit Gewinde
|
||
| 2,4391 € - 3,4434 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Blindloch mit Gewinde
|
||
| 2,2095 € - 4,64 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
||
| 0,4964 € - 2,4797 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Durchgangsloch
|
||
| 3,4004 € - 7,1409 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M16
|
Durchgangsloch
|
||
| 0,9139 € - 2,32 € | 1500 Auf Lager |
|
M10
|
|
||
| 4,2039 € - 5,5956 € | 199 Auf Lager |
|
M12
|
Blindloch mit Gewinde
|
||
| 1,9082 € - 4,0073 € | 1000 Auf Lager |
|
M5
|
|
||
| 0,668 € - 3,8566 € | 3200 Auf Lager |
|
M12
|
|
||
| 2,5356 € - 5,6891 € | 1440 Auf Lager |
|
M5
|
Blindloch mit Gewinde