Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0677 € - 0,1521 € | 23700 Auf Lager |
0.764 in
19.4 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,1337 € - 0,3012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.969 in
24.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,8336 € - 1,865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.445 in
87.5 mm
|
3.807 in
96.7 mm
|
3.685 in
93.6 mm
|
3.319 in
84.3 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
2
|
||
| 0,0357 € - 0,0795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.303 in
7.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 8,0061 € - 8,0061 € | 259 Auf Lager |
9.929 in
252.2 mm
|
10.728 in
272.5 mm
|
10.15 in
257.8 mm
|
9.756 in
247.8 mm
|
9.732 in
247.2 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
2
|
||
| 0,1354 € - 0,3012 € | 600 Auf Lager |
1.429 in
36.3 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 6,9013 € - 14,6735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.988 in
202.9 mm
|
8.61 in
218.7 mm
|
8.024 in
203.8 mm
|
7.827 in
198.8 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
2
|
||
| 0,0526 € - 0,1199 € | 30000 Auf Lager |
0.634 in
16.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 1,3472 € - 3,0431 € | 4875 Auf Lager |
4.39 in
111.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
||
| 1,1162 € - 1,9856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.291 in
109.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,0714 € - 0,0786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2
|
||
| 0,4103 € - 0,9671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.799 in
96.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 0,0433 € - 0,0931 € | 3500 Auf Lager |
0.535 in
13.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
| 0,1635 € - 0,3706 € | 1000 Auf Lager |
1.244 in
31.6 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
2
|
||
| 0,0338 € - 0,0488 € | 5000 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 2,4821 € - 5,1523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.984 in
152.0 mm
|
|
6.039 in
153.4 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
2
|
||
| 12000 Auf Lager |
0.429 in
10.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
2
|
|||
| 3,1565 € - 3,1565 € | 270 Auf Lager |
6.012 in
152.7 mm
|
6.622 in
168.2 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
5.921 in
150.4 mm
|
6.098 in
154.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,1463 € - 0,1463 € | 788 Auf Lager |
1.63 in
41.4 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.413 in
112.1 mm
|
4.598 in
116.8 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
4.323 in
109.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.