Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0789 € - 0,1723 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
||
| 0,0301 € - 0,0683 € | 2000 Auf Lager |
0.114 in
2.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,2137 € - 0,251 € | 3358 Auf Lager |
2.012 in
51.1 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.142 in
54.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,0357 € - 0,0777 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,1132 € - 0,2618 € | 12900 Auf Lager |
0.992 in
25.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,4232 € - 0,4232 € | 4452 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,9412 € - 0,9914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,1578 € - 0,1578 € | 7046 Auf Lager |
1.736 in
44.1 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
1.839 in
46.7 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
2
|
||
| 0,0338 € - 0,0488 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,9082 € - 0,9082 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.201 in
106.7 mm
|
4.461 in
113.3 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
4.228 in
107.4 mm
|
4.228 in
107.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| 1,6213 € - 2,8352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.913 in
99.4 mm
|
4.374 in
111.1 mm
|
4.071 in
103.4 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
2
|
||
| 1,5926 € - 3,4951 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.469 in
138.9 mm
|
6.13 in
155.7 mm
|
5.618 in
142.7 mm
|
5.39 in
136.9 mm
|
5.539 in
140.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 1,9082 € - 1,9943 € | 700 Auf Lager |
6.61 in
167.9 mm
|
7.189 in
182.6 mm
|
6.709 in
170.4 mm
|
6.531 in
165.9 mm
|
6.63 in
168.4 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
2
|
||
| 1,3156 € - 2,5761 € | 8850 Auf Lager |
3.236 in
82.2 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
3.492 in
88.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 1,6356 € - 3,1938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.031 in
102.4 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
3.949 in
100.3 mm
|
4.106 in
104.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,4074 € - 0,7984 € | 3900 Auf Lager |
2.016 in
51.2 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
2.083 in
52.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,5739 € - 1,1238 € | 1610 Auf Lager |
2.429 in
61.7 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
2.646 in
67.2 mm
|
2.421 in
61.5 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,7416 € - 1,3733 € | 2300 Auf Lager |
2.646 in
67.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
2.724 in
69.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 0,8436 € - 1,6511 € | 800 Auf Lager |
2.98 in
75.7 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.244 in
82.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
3.161 in
80.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,8651 € - 1,6963 € | 3000 Auf Lager |
3.319 in
84.3 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
3.449 in
87.6 mm
|
3.24 in
82.3 mm
|
3.37 in
85.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2