Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6223 € - 0,6547 € | 2254 Auf Lager |
3.358 in
85.3 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
3.264 in
82.9 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0516 € - 0,1156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.587 in
14.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,7744 € - 2,0313 € | 340 Auf Lager |
3.72 in
94.5 mm
|
4.079 in
103.6 mm
|
3.961 in
100.6 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,2576 € - 0,5972 € | 1500 Auf Lager |
1.858 in
47.2 mm
|
2.197 in
55.8 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0478 € - 0,0544 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.492 in
12.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0533 € - 0,12 € | 2400 Auf Lager |
0.654 in
16.6 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0332 € - 0,0736 € | 3000 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 2,2528 € - 5,0562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.142 in
156.0 mm
|
6.587 in
167.3 mm
|
6.39 in
162.3 mm
|
5.976 in
151.8 mm
|
6.252 in
158.8 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,1844 € - 0,411 € | 150 Auf Lager |
1.807 in
45.9 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0278 € - 0,0606 € | 62000 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0388 € - 0,0881 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,1436 € - 0,1436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.63 in
41.4 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,466 € - 0,466 € | 18800 Auf Lager |
2.539 in
64.5 mm
|
2.78 in
70.6 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.445 in
62.1 mm
|
2.583 in
65.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,4829 € - 0,5083 € | 9113 Auf Lager |
2.492 in
63.3 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2.748 in
69.8 mm
|
2.421 in
61.5 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 10206744 | 9,7717 € - 9,7717 € | 87 Auf Lager |
11.929 in
303.0 mm
|
13.051 in
331.5 mm
|
12.559 in
319.0 mm
|
11.701 in
297.2 mm
|
12.346 in
313.6 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
|
| 2,1683 € - 4,4648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.339 in
186.4 mm
|
7.941 in
201.7 mm
|
7.65 in
194.3 mm
|
7.26 in
184.4 mm
|
7.559 in
192.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,4221 € - 2,7794 € | 960 Auf Lager |
3.673 in
93.3 mm
|
4 in
101.6 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
3.606 in
91.6 mm
|
3.728 in
94.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,4643 € - 2,8504 € | 3600 Auf Lager |
4.909 in
124.7 mm
|
5.5 in
139.70 mm
|
5.091 in
129.3 mm
|
5.008 in
127.2 mm
|
4.831 in
122.7 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,1201 € - 0,2782 € | 1650 Auf Lager |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 2,4358 € - 5,0562 € | 2550 Auf Lager |
5.984 in
152.0 mm
|
|
6.039 in
153.4 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.