Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0338 € - 0,0488 € | 5000 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 1,5926 € - 3,4951 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.469 in
138.9 mm
|
6.13 in
155.7 mm
|
5.618 in
142.7 mm
|
5.39 in
136.9 mm
|
5.539 in
140.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 1,9082 € - 1,9943 € | 700 Auf Lager |
6.61 in
167.9 mm
|
7.189 in
182.6 mm
|
6.709 in
170.4 mm
|
6.531 in
165.9 mm
|
6.63 in
168.4 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
2
|
||
| 0,0421 € - 0,0726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 1,693 € - 3,3143 € | 2700 Auf Lager |
4.217 in
107.1 mm
|
4.874 in
123.8 mm
|
4.445 in
112.9 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
4.378 in
111.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 3,1565 € - 3,1565 € | 270 Auf Lager |
6.012 in
152.7 mm
|
6.622 in
168.2 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
5.921 in
150.4 mm
|
6.098 in
154.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,0395 € - 0,0897 € | 11500 Auf Lager |
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
2
|
||
| 0,0789 € - 0,1723 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
||
| 0,7862 € - 1,5366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.996 in
76.1 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
3.094 in
78.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 1,3156 € - 2,5761 € | 8850 Auf Lager |
3.236 in
82.2 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
3.492 in
88.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,4921 € - 0,5179 € | 6713 Auf Lager |
2.492 in
63.3 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2.748 in
69.8 mm
|
2.421 in
61.5 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,0526 € - 0,1172 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.579 in
14.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 2,2239 € - 2,2239 € | 69 Auf Lager |
8.15 in
207.0 mm
|
8.752 in
222.3 mm
|
4.768 in
121.1 mm
|
8.248 in
209.5 mm
|
8.051 in
204.5 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
2
|
||
| 2,0804 € - 4,2785 € | 340 Auf Lager |
7.051 in
179.1 mm
|
7.63 in
193.8 mm
|
7.118 in
180.8 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
7.039 in
178.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
| 1,6213 € - 2,8352 € | 525 Auf Lager |
3.913 in
99.4 mm
|
4.374 in
111.1 mm
|
4.071 in
103.4 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
2
|
||
| 0,088 € - 0,1723 € | 8000 Auf Lager |
0.673 in
17.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,6643 € - 1,2986 € | 1260 Auf Lager |
2.457 in
62.4 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
2.394 in
60.8 mm
|
2.685 in
68.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,8651 € - 1,6963 € | 3000 Auf Lager |
3.319 in
84.3 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
3.449 in
87.6 mm
|
3.24 in
82.3 mm
|
3.37 in
85.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 0,779 € - 1,5246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.85 in
72.4 mm
|
3.252 in
82.6 mm
|
2.98 in
75.7 mm
|
2.783 in
70.7 mm
|
2.917 in
74.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,083 € - 0,1717 € | 54000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3