Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,259 € - 0,259 € | 2043 Auf Lager |
1.961 in
49.8 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
2
|
||
| 0,2393 € - 0,2393 € | 15651 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 10,1659 € - 10,1659 € | 224 Auf Lager |
11.976 in
304.2 mm
|
12.701 in
322.6 mm
|
12.142 in
308.4 mm
|
11.787 in
299.4 mm
|
11.78 in
299.2 mm
|
1.335 in
33.9 mm
|
2
|
||
| 0,0516 € - 0,1168 € | 73000 Auf Lager |
0.646 in
16.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
2
|
||
| 0,5646 € - 0,5646 € | 80 Auf Lager |
3.035 in
77.1 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.177 in
80.7 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,8436 € - 1,7717 € | 140 Auf Lager |
3.799 in
96.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 0,221 € - 0,3069 € | 3726 Auf Lager |
1.898 in
48.2 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2
|
||
| 1,8022 € - 2,5766 € | 400 Auf Lager |
5.748 in
146.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.701 in
144.8 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,5083 € - 0,8279 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.402 in
61.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
2
|
||
| 0,7152 € - 1,1264 € | 491 Auf Lager |
3.287 in
83.5 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.209 in
81.5 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,0949 € - 0,186 € | 16000 Auf Lager |
0.724 in
18.4 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
||
| 0,2013 € - 0,2337 € | 71185 Auf Lager |
2.028 in
51.5 mm
|
2.295 in
58.3 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2
|
||
| 0,0492 € - 0,069 € | 24000 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,183 € - 0,3577 € | 2250 Auf Lager |
1.291 in
32.8 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.39 in
35.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 0,2576 € - 0,5085 € | 10200 Auf Lager |
1.52 in
38.6 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,3125 € - 0,612 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.807 in
45.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,0626 € - 0,1374 € | 8105 Auf Lager |
0.72 in
18.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| 0,0864 € - 0,1691 € | 8000 Auf Lager |
0.673 in
17.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,0926 € - 0,1815 € | 10450 Auf Lager |
0.819 in
20.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
3
|
||
| 0,1254 € - 0,2454 € | 74000 Auf Lager |
0.98 in
24.9 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.